(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SP-255M 大型リール 200V 20m 接地付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SP-255M 大型リール 200V 20m 接地付

通常単価(税別)
85,104円
税込単価
93,614円

電線、通信ケーブル等の大型リールに対応のコードリール。【特長】・200V、20...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    三相200V
  • 電線長さ(m):
    20
  • 電線太さ(mm2):
    5.5
  • 電線芯数(C):
    4
  • コンセント定格(kVA):
    7.5
  • コンセント個数:
    2
  • 商品タイプ:
    電源リール
  • コンセント仕様/定格:
    φ67.0mm・3P・30A・250V
  • 通電ランプ:
  • JANコード:
    4930510103242
  • 仕様:
    3P接地付プラグ
  • 電線種:
    2CT
  • 質量(kg):
    17.9
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SP-255M 解除

Loading...

電線、通信ケーブル等の大型リールに対応

SP-255M

SP-255M

外形図

外形図

製品仕様

型式電圧
(V)
電線仕様コンセント仕様漏電
遮断器
電源
パイロット
ランプ
接地
端子
摘要質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格
○標準型【接地付】
SP-255M *200202CT5.5×43P.30A.250V
接地付
--3P接地付プラグ17.9
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-255M

1台

1個

85,104( 93,614円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電線、通信ケーブル等の大型リールに対応のコードリール。
【特長】
・200V、20m、接地付。5.5mm2
【用途】
・電源の延長に便利

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SP-255M 大型リール 200V 20m 接地付の型番SP-255Mのページです。
型番SP-255Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SP-255M 大型リール 200V 20m 接地付

SP-255M 大型リール 200V 20m 接地付

    KB-30 コンセットリール コンセント盤固定型 30m 地絡保護専用型 温度センサー付

    KB-30 コンセットリール コンセント盤固定型 30m 地絡保護専用型 温度センサー付

      GY-130S サンデーテモートリール(温度センサー付)

      GY-130S サンデーテモートリール(温度センサー付)

        サンデーレインボーリールミニ(屋外用)

        サンデーレインボーリールミニ(屋外用)

          T-30S サンタイガーリール(温度センサー付) 30m

          T-30S サンタイガーリール(温度センサー付) 30m

            シンタイガーレインボーリール(屋外用)

            シンタイガーレインボーリール(屋外用)

              シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

              シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

                Rリーラー手巻き(温度センサー付) 5m

                Rリーラー手巻き(温度センサー付) 5m

                  BL-302ML ブレーカーリール(三相200V) 30m 接地付 引掛け型 過負荷付漏電遮断器

                  BL-302ML ブレーカーリール(三相200V) 30m 接地付 引掛け型 過負荷付漏電遮断器

                    アースリール

                    アースリール

                      BE-30KC レインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器

                      BE-30KC レインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器

                        TA-230 三相200Vテモートリール

                        TA-230 三相200Vテモートリール

                          AP-302L コードリール(三相200V) 30m 引掛け型プラグ

                          AP-302L コードリール(三相200V) 30m 引掛け型プラグ

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                            通常価格 85,104円 25,942円 22,807円 5,102円 13,931円 18,577円 28,000円 4,128円 70,435円 8,300円 30,399円 58,664円 37,852円
                            通常出荷日 1日目   19日目   6日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   39日目   15日目   19日目  
                            対応電圧(V) 三相200V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 三相200V その他 単相100V 三相200V 三相200V
                            電線長さ(m) 20 30 30 10 30 - - 5 30 20 30 33 30
                            電線太さ(mm2) 5.5 2 2 1.25 1.25 2 2 1.25 2 0.75 2 2 2
                            電線芯数(C) 4 2 2 2 2 - 3 2 4 1 3 3 3
                            コンセント定格(kVA) 7.5 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 5 - 1.8 5 5

                            SP-255M 大型リール 200V 20m 接地付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ケーブルの太さによる違いを教えてください。
                            A
                            ケーブルが太くなるほど、ケーブル単体の許容電流は大きくなり、電圧降下が少なくなります。従いまして、電圧降下(ドロップ)が気になる場合には太いケーブルの使用をお薦めします。(これは、ケーブル内の導体の断面積が太くなる場合(仕様表内の電線仕様の太さが大きくなる場合)についてです。このほか、ケーブルは、外皮の材質によりケーブルの外径が 太くなる場合があります。この場合は、300V・600Vといった耐圧で太さが変わります。)

                            電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました