(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンタイガーレインボーリール(屋外用)

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シンタイガーレインボーリール(屋外用)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,577円 ~ 30,052円  特別価格 
税込価格
20,435円 ~ 33,057円  特別価格 

屋外用100V型コードリール。【特長】・防雨コンセント4個付、シンタイガーレイ...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    電源リール
  • 特徴:
    防雨型
  • 通電ランプ:
  • 定格電流(A):
    5
  • 電線種:
    VCT
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番電線仕様コンセン卜仕様製品定格質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格形状×個数
SA-30標準型30VCT2.0×22P・15A・125V2P×4125V・5A6.5
SA-30K標準型
(接地付)
30VCT2.0×32P・15A・125V
接地付
2P接地付×47.3
SA-50K5010.9
  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
  • 円盤:鉄板製
  • 電源パイロットランプ
  • コンセント防雨キャップ
  • 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ(SA-30K/SA-50K)
  • 温度センサー(電線溶解防止機能)SA-50Kのみ

外形図

シンタイガーレインボーリール(屋外用)  外形図

( )内は50mタイプの寸法

商品情報を表示

型番リスト

型番
電線長さ(m)
電線芯数(C)
コンセント仕様/定格
温度センサー
JANコード
トラスココード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
2
2P・15A・125V
-
4930510204789
851-3821
6.5
1台

1個

18,577( 20,435円 )

5日目

30
3
2P・15A・125V・接地付
-
4930510204976
851-3822
7.3
1台

1個

26,506円

21,819

( 24,001円 )

5日目

50
3
2P・15A・125V・接地付
4930510204802
851-3823
10.9
1台

1個

30,052円

26,013

( 28,614円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

屋外用100V型コードリール。
【特長】
・防雨コンセント4個付、シンタイガーレインボーリールの防雨型。
・防雨プラグ変換カバー「プラグカッパー」を標準装備。
【用途】
・電源延長に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シンタイガーレインボーリール(屋外用)

シンタイガーレインボーリール(屋外用)

    サンデーレインボーリールミニ(屋外用)

    サンデーレインボーリールミニ(屋外用)

      GY-130S サンデーテモートリール(温度センサー付)

      GY-130S サンデーテモートリール(温度センサー付)

        サンデーレインボーリール(屋外用)

        サンデーレインボーリール(屋外用)

          KB-30 コンセットリール コンセント盤固定型 30m 地絡保護専用型 温度センサー付

          KB-30 コンセットリール コンセント盤固定型 30m 地絡保護専用型 温度センサー付

            シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

            シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

              MSE-10 アースリール

              MSE-10 アースリール

                BE-30KC レインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器

                BE-30KC レインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器

                  GV-301KS スーパーサンデーリール(温度センサー付) 30m 接地付

                  GV-301KS スーパーサンデーリール(温度センサー付) 30m 接地付

                    TG-130K サンタイガーテモートリール 接地付 温度センサー付

                    TG-130K サンタイガーテモートリール 接地付 温度センサー付

                      AP-302L コードリール(三相200V) 30m 引掛け型プラグ

                      AP-302L コードリール(三相200V) 30m 引掛け型プラグ

                        TB-130 テモートリール 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付

                        TB-130 テモートリール 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付

                          SP-255M 大型リール 200V 20m 接地付

                          SP-255M 大型リール 200V 20m 接地付

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                            通常価格 18,577円 5,102円 22,807円 11,667円 25,942円 28,000円 3,413円 30,399円 22,042円 34,781円 37,852円 49,959円 85,104円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   6日目   1日目   19日目   1日目   1日目   39日目   1日目   5日目   19日目   4日目   1日目  
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V - 単相100V 単相100V 単相100V 三相200V 単相100V 三相200V
                            電線太さ(mm2) 2 1.25 2 1.25 2 2 0.75 2 2 2 2 2 5.5
                            コンセント定格(kVA) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 - 1.8 1.8 1.8 5 1.8 7.5
                            コンセント個数 4 2 3 4 4 4 - 3 4 3 3 3 2
                            商品タイプ 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール

                            シンタイガーレインボーリール(屋外用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 屋外型を使用する法的根拠は何ですか?
                            A
                            労働安全衛生規則(第337条)、""内線規定""(535節535-4)等で水等がある場所に使用する器具が規制されています。
                            この規制に適合する構造のものが屋外型です。 屋外では、風雨雪及び直射日光によりコードリールが裂化したり、外傷を受けることが多く、
                            また、水がかかることが考えられるので、感電事故防止の観点より、耐候性や防雨性を持った屋外型を使用することが必要です。

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト