(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,406円
税込単価
11,447円

屋内用100V型10mコンパクトコードリール。【特長】・接地アダプター付。2P...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    10
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    2
  • 商品タイプ:
    電源リール
  • 詳細タイプ:
    接地アダプター付
  • コンセント仕様/定格:
    2P・15A・125V
  • 温度センサー:
  • 通電ランプ:
  • 接地端子:
  • JANコード:
    4930510206707
  • トラスココード:
    851-3589
  • 定格電流(A):
    5
  • 電線種:
    VCTF
  • 質量(kg):
    2.02
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
  • 温度センサーが作動したら接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がったら自動的に復帰し再び使用できます。

型番

NJ-101KES 解除

Loading...

持ち運びにかさばらないボックス型

NJ-101KES

NJ-101KES

外形図

外形図

  • 電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(自動復帰型)。
  • 巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップ。

製品仕様

型式電線仕様コンセント仕様製品定格漏電遮断器電源
バイロツトランプ
接地端子摘要質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格
NJ-101KES10VCTF2.0×32P・15A・125V
接地付
125V・5A-接地アダブター付2.02
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

対応電圧(V)単相100V電線長さ(m)10
電線太さ(mm2)2電線芯数(C)3
コンセント定格(kVA)1.8コンセント個数2
商品タイプ電源リール詳細タイプ接地アダプター付
コンセント仕様/定格2P・15A・125V温度センサー
通電ランプ接地端子
JANコード4930510206707トラスココード851-3589
定格電流(A)5電線種VCTF
質量(kg)2.02内容量1台

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NJ-101KES

1台

1個

10,406( 11,447円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内用100V型10mコンパクトコードリール。
【特長】
・接地アダプター付。2Pコンセントに接続可能
・アースチェック付
・簡単な操作でアースが確実に取れているかを確認でき、アースが不完全なことによる感電事故を防止
・接地アダプターも収まる小物入れ内蔵
・ハンドルツマミはツマミ部分が引き出せるので巻き取りがスムーズ
・電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(自動復帰型)
【用途】
・電源の延長に最適

(i)ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
  • 温度センサーが作動したら接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がったら自動的に復帰し再び使用できます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付の型番NJ-101KESのページです。
型番NJ-101KESに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付

NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付

    トクサンデーリール(温度センサー付)

    トクサンデーリール(温度センサー付)

      GV-301KS スーパーサンデーリール(温度センサー付) 30m 接地付

      GV-301KS スーパーサンデーリール(温度センサー付) 30m 接地付

        サンデーレインボーリールミニ(屋外用)

        サンデーレインボーリールミニ(屋外用)

          シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

          シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

            MSE-10 アースリール

            MSE-10 アースリール

              KB-30 コンセットリール コンセント盤固定型 30m 地絡保護専用型 温度センサー付

              KB-30 コンセットリール コンセント盤固定型 30m 地絡保護専用型 温度センサー付

                GY-130S サンデーテモートリール(温度センサー付)

                GY-130S サンデーテモートリール(温度センサー付)

                  ブレーカーリール 接地付 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

                  ブレーカーリール 接地付 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

                    電源リール コードマック

                    電源リール コードマック

                      TB-130 テモートリール 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付

                      TB-130 テモートリール 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付

                        BE-30KC レインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器

                        BE-30KC レインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器

                          コンセントリール

                          コンセントリール

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日平機器
                            通常価格 10,406円 9,936円 22,042円 5,102円 28,000円 3,413円 25,942円 22,807円 56,305円 20,915円 49,959円 30,399円 24,840円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   19日目   6日目   19日目   1日目   4日目   39日目   1日目~  
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V - 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V -
                            電線長さ(m) 10 - 30 10 - 10 30 30 30 - 33 30 10
                            電線太さ(mm2) 2 1.25 2 1.25 2 0.75 2 2 2 - 2 2 2
                            電線芯数(C) 3 2 3 2 3 1 2 2 3 - 2 3 3
                            コンセント定格(kVA) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 - 1.8 1.8 1.8 - 1.8 1.8 -

                            NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            電源の延長に
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/12
                            コンパクトでとても良いです。巻き取りも絡まったりしないのでとても重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アースチェックとはどのようなものですか?
                            A
                            コードリールのコンセントに接続されている接地(アース)がテスト(確認)できる機能のことで、ランプの点灯により簡単に確認することができます。

                            電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト