(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐土砂摩耗用被覆アーク溶接棒 KF-25CR-3

耐土砂摩耗用被覆アーク溶接棒 KF-25CR-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
71,024円 ~ 72,445円  特別価格 
税込価格
78,126円 ~ 79,690円  特別価格 

耐土砂摩耗用被覆アーク溶接棒。【特長】・高Cr鋳鉄系の溶接棒でCr炭化物を生成...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • 標色:
  • 被覆:
    塩基性系
  • 規格JIS:
    DFCrA-B
  • 規格AWS:
    EFeCr-A1
  • 内容量(kg):
    5

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
棒径(mm)
棒長(mm)
電流範囲 下向(A)
内容量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.2
350
100~160
5

1個

72,445円

70,836

( 77,920円 )

4日目

4
400
140~200
5

1個

71,024円

69,447

( 76,392円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐土砂摩耗用被覆アーク溶接棒。
【特長】
・高Cr鋳鉄系の溶接棒でCr炭化物を生成。
・Nb、Mo、W、V炭化物も生成し、非常に高い硬さを示す。
・エロージョンおよび引っ掻き摩耗に対して優れた耐摩耗性を示す。
・600℃までの高温においても硬さの低下がほとんど無い。
・高温および腐食雰囲気での耐摩耗用としても適している。
【用途】
・構造用鋼、鋳鋼、マンガン鋼等で製作された機械部品。
・装置等で土砂、コークス、鉱石、セメント、スラグ等により激しい摩耗を受ける箇所。

商品情報

耐土砂摩耗用被覆アーク溶接棒 KF-25CR-3の仕様

作業要領

  1. 1.予熱およびパス間温度は300℃以上必要。
  2. 2.溶接後に550~600℃より徐冷を行うと割れ防止に効果的。
  3. 3.Mn鋼および硬化性母材には直接肉盛を避け、オーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で下盛する必要あり。
  4. 4.多層盛を行うと、割れ、剥離の危険がありますので、多層盛は避け、格子状盛や筋状盛を行う必要あり。
  5. 5.溶接棒は使用前に300℃以上×30~60分間再乾燥が必要。

溶着金属の化学成分一例(%)

CCrMoWVNb
5.724.55.73.21.15.7

溶着金属の溶接のままの硬さ一例

溶接条件HVHRCHS
連続溶接800~1,00064~(70) 88~(100)

適正溶接電流(ACまたはDC棒+)

棒径 mm3.24.0
棒長 mm350400
電流範囲 A100~160140~200
最少数量 Kg5.05.0

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐土砂摩耗用被覆アーク溶接棒 KF-25CR-3

耐土砂摩耗用被覆アーク溶接棒 KF-25CR-3

    耐土砂摩耗用被覆アーク溶接棒 KF-30CR

    耐土砂摩耗用被覆アーク溶接棒 KF-30CR

      22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309

      22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309

        鋳鉄用被覆アーク溶接棒 GN-311

        鋳鉄用被覆アーク溶接棒 GN-311

          18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308L

          18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308L

            22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309L

            22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309L

              鋳鉄用被覆アーク溶接棒 GRICAST1

              鋳鉄用被覆アーク溶接棒 GRICAST1

                18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308

                18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308

                  被覆アーク溶接棒(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) L-55

                  被覆アーク溶接棒(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) L-55

                    被覆アーク溶接棒(軟鋼~550MPa級鋼) TBI-24

                    被覆アーク溶接棒(軟鋼~550MPa級鋼) TBI-24

                      軟鋼用被覆アーク溶接棒 LC-3

                      軟鋼用被覆アーク溶接棒 LC-3

                        ステンレス鋼用鋼被覆アーク溶接棒 WEL 308

                        ステンレス鋼用鋼被覆アーク溶接棒 WEL 308

                          軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-26V

                          軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-26V

                            メーカー 菱小 菱小 菱小 菱小 菱小 菱小 菱小 菱小 日鉄住金溶接工業 神戸製鋼所 ニツコー熔材工業 日本ウェルディング・ロッド 神戸製鋼所
                            通常価格 71,024円 24,798円 10,931円 52,557円 10,523円 11,747円 106,666円 9,804円 15,505円 15,676円 21,709円 10,183円 16,945円
                            通常出荷日 4日目   4日目   2日目~   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   4日目~   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒
                            標色 黄緑 - - - - -
                            被覆 塩基性系 塩基性系 ライムチタニヤ系 黒鉛系 ライムチタニヤ系 ライムチタニヤ系 黒鉛系 ライムチタニヤ系 - - - - -
                            規格JIS DFCrA-B DFCrA-B ES309-16 - ES308L-16 ES309L-16 ECNi-CI ES308-16 - - - - -
                            規格AWS EFeCr-A1 EFeCr-A1 - - - - ENi-CI - - - - - -

                            耐土砂摩耗用被覆アーク溶接棒 KF-25CR-3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました