(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KF-30CR-4-5
耐土砂摩耗用被覆アーク溶接棒 KF-30CR ヨウセツザイリョウ

耐土砂摩耗用被覆アーク溶接棒 KF-30CR KF-30CR-4-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,798円
税込単価
27,278円

耐土砂摩耗用被覆アーク溶接棒。【特長】・高Cr鋳鉄系の溶接棒で高硬度のCr炭化...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • 標色:
  • 被覆:
    塩基性系
  • 規格JIS:
    DFCrA-B
  • 規格AWS:
    EFeCr-A1
  • 内容量(kg):
    5

型番

KF-30CR-4-5 解除

Loading...

KF-30CR-4-5 の仕様・寸法情報

型番
棒径(mm)
棒長(mm)
電流範囲 下向(A)
内容量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KF-30CR-4-5

4
400
130~180
5

1個

24,798( 27,278円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐土砂摩耗用被覆アーク溶接棒。
【特長】
・高Cr鋳鉄系の溶接棒で高硬度のCr炭化物を生成する為、耐エロージョン摩耗に適しています
・耐摩耗性とともに、耐熱、耐食性にも優れています
・アークスタートが容易で溶接作業性は良好です
【用途】
・構造用鋼、鋳鋼、マンガン鋼等で製作された機械部品、装置等で土砂、コークス、セメント等、特に摩耗に対する表面硬化肉盛
・ミキサープレス、運搬機、粉砕機等

商品情報

耐土砂摩耗用被覆アーク溶接棒 KF-30CRの仕様

作業要領

  1. 1.予熱およびパス間温度は150℃以上必要。
  2. 2.多層盛には適さないので3層盛以上を必要とする時は下盛にGRIDUR46を下盛する必要あり。
  3. 3.Mn鋼および硬化性母材には直接肉盛を避け、オーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で1層下盛する必要あり。

溶着金属の化学成分一例(%)

CSiMnCr
5.40.60.832.5

溶着金属の溶接のままの硬さ一例

HVHRCHS
750~85062~6685~92

溶着金属の高温硬さ一例

測定温度 ℃300400500600700
HV720670640570500

適正溶接電流(ACまたはDC棒+)

棒径 mm3.24.0
棒長 mm350400
電流範囲 A80~150130~180
最少数量 Kg5.05.0

カタログ

 

Loading...

KF-30CR-4-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐土砂摩耗用被覆アーク溶接棒 KF-30CRの型番KF-30CR-4-5のページです。
型番KF-30CR-4-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐土砂摩耗用被覆アーク溶接棒 KF-30CR

耐土砂摩耗用被覆アーク溶接棒 KF-30CR

    耐土砂摩耗用被覆アーク溶接棒 KF-25CR-3

    耐土砂摩耗用被覆アーク溶接棒 KF-25CR-3

      ステンレス鋼用鋼被覆アーク溶接棒 WEL 308

      ステンレス鋼用鋼被覆アーク溶接棒 WEL 308

        オーステナイト+フェライト系ステンレス鋼用ガスシールドアーク溶接ソリッドワイヤ GRINOX29S

        オーステナイト+フェライト系ステンレス鋼用ガスシールドアーク溶接ソリッドワイヤ GRINOX29S

          鋳鉄溶接用純Ni系TIG溶接棒 GN-100T

          鋳鉄溶接用純Ni系TIG溶接棒 GN-100T

            被覆棒(硬化肉盛) HF-800K

            被覆棒(硬化肉盛) HF-800K

              鋳鉄用被覆アーク溶接棒 GRICAST1

              鋳鉄用被覆アーク溶接棒 GRICAST1

                鋳鉄溶接用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-55T

                鋳鉄溶接用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-55T

                  鋳鉄用被覆アーク溶接棒 GN-311

                  鋳鉄用被覆アーク溶接棒 GN-311

                    18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308L

                    18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308L

                      ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316

                      ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316

                        軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-52

                        軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-52

                          軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-43F

                          軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-43F

                            メーカー 菱小 菱小 日本ウェルディング・ロッド 菱小 菱小 神戸製鋼所 菱小 菱小 菱小 菱小 日本ウェルディング・ロッド 神戸製鋼所 神戸製鋼所
                            通常価格 24,798円 71,024円 10,183円 86,649円 69,606円 28,303円 106,666円 63,923円 52,557円 10,523円 12,808円 5,452円 16,271円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目   3日目~   2日目   2日目   2日目   2日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒
                            標色 - - - - - -
                            被覆 塩基性系 塩基性系 - - - - 黒鉛系 - 黒鉛系 ライムチタニヤ系 - - -
                            規格JIS DFCrA-B DFCrA-B - - YNi-1 - ECNi-CI - - ES308L-16 - - -
                            規格AWS EFeCr-A1 EFeCr-A1 - - - - ENi-CI - - - - - -

                            耐土砂摩耗用被覆アーク溶接棒 KF-30CRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KF-30CR-3.2-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            棒径
                            (mm)
                            棒長
                            (mm)
                            電流範囲 下向
                            (A)
                            内容量
                            (kg)

                            25,402円

                            ( 27,942円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3.235080~150-

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました