(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HS-309LT-2-5
22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309LT ヨウセツザイリョウ

22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309LT HS-309LT-2-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,012円
税込単価
16,513円

22%Cr−12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒。【特長】・24%Cr-13%...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • 棒長(mm):
    1000
  • 標色:
    黄緑
  • 0.2%耐力(N/mm2):
    400
  • 引張強さ(N/mm2):
    570
  • 伸び(%):
    42
  • 規格JIS:
    YS309L
  • 規格AWS:
    ER309L
  • 内容量(kg):
    5

型番

HS-309LT-2-5 解除

Loading...

HS-309LT-2-5 の仕様・寸法情報

型番
棒径(mm)
内容量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS-309LT-2-5

2
5

1個

15,012( 16,513円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

22%Cr−12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒。
【特長】
・24%Cr-13%Niの組成を有するオーステナイト+フェライト系ステンレス鋼のTIG溶接棒です。
・Cr、Niの含有量が高いので、炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接などに適し、耐割れ性も優れています。
・HS-309LTは炭素含有量が低い為、低炭素ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接にも適しています。
【用途】
・SUS309S、ステンレス鋳鋼、耐熱鋳鋼、異材継ぎ手の溶接。

商品情報

22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309LTの仕様

溶接棒の化学成分(%)

銘柄CSiMnNiCr
HS-309LT≦0.030≦0.651.0~2.512.0~14.023.0~25.0

溶着金属の機械的性質一例

銘柄引張強さ
N/mm2(Kgf/mm2
0.2%耐力
N/mm2(Kgf/mm2
伸び
%
HS-309LT570(58.2)400(40.8)42

製造寸法

線径 mm長さ mm最少数量 Kg
1.2 1.6 2.0 2.4 3.21,0005

カタログ

 

Loading...

HS-309LT-2-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309LTの型番HS-309LT-2-5のページです。
型番HS-309LT-2-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309LT

22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309LT

    22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309T

    22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309T

      18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308LT

      18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308LT

        18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308T

        18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308T

          鋳鉄用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-311T

          鋳鉄用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-311T

            鋳鉄溶接用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-55T

            鋳鉄溶接用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-55T

              鋳鉄溶接用純Ni系TIG溶接棒 GN-100T

              鋳鉄溶接用純Ni系TIG溶接棒 GN-100T

                電気溶接棒 スターロードT

                電気溶接棒 スターロードT

                  塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×トリプル (20本入)

                  塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×トリプル (20本入)

                    マツデン 塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×シングル (20本入)

                    マツデン 塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×シングル (20本入)

                      塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×ダブル (20本入)

                      塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×ダブル (20本入)

                        低電圧異種金属溶接棒

                        低電圧異種金属溶接棒

                          溶接棒 5本入り

                          溶接棒 5本入り

                            メーカー 菱小 菱小 菱小 菱小 菱小 菱小 菱小 スター電器製造 マツデン マツデン マツデン スター電器製造 H&H
                            通常価格 14,502円 13,227円 11,952円 10,420円 59,661円 63,923円 69,606円 2,950円 3,804円 3,237円 5,091円 1,760円 3,230円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒
                            棒長(mm) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 - 1000 1000 1000 - -
                            標色 黄緑 - - - - - -
                            0.2%耐力(N/mm2) 400 420 400 480 - - 265 - - - - - -
                            引張強さ(N/mm2) 570 605 580 600 - 480 447 - - - - - -

                            22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309LTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HS-309LT-1.2-5
                            HS-309LT-1.6-5
                            HS-309LT-2.4-5
                            HS-309LT-3.2-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            棒径
                            (mm)
                            内容量
                            (kg)

                            20,161円

                            ( 22,177円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1.2-

                            15,268円

                            ( 16,795円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1.6-

                            14,757円

                            ( 16,233円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            2.4-

                            14,502円

                            ( 15,952円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            3.2-

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました