(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308LT

18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308LT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,952円 ~ 12,972円
税込価格
13,147円 ~ 14,269円

19%Cr-9%Niの組成を有するオーステナイト+フェライト系ステンレス鋼のT...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • 棒長(mm):
    1000
  • 標色:
  • 0.2%耐力(N/mm2):
    400
  • 引張強さ(N/mm2):
    580
  • 伸び(%):
    46
  • 規格JIS:
    YS308L
  • 規格AWS:
    ER308L
  • 内容量(kg):
    5

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
棒径(mm)
内容量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.2
5

1個

12,972( 14,269円 )

2日目

1.6
5

1個

12,250( 13,475円 )

2日目

2
5

1個

11,999( 13,199円 )

2日目

2.4
5

1個

12,206( 13,427円 )

2日目

3.2
5

1個

11,952( 13,147円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

19%Cr-9%Niの組成を有するオーステナイト+フェライト系ステンレス鋼のTIG溶接棒。
【特長】
・ステンレス鋼構造物など最も一般的に用いられる。
・耐割れ性、耐熱・耐食性および機械的性質に優れる。
・HS-308LTは炭素含有量が低い為、溶接のままでも耐粒界腐食性が良好。
【用途】
・SUS304、304Lの溶接。

商品情報

18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308LTの仕様

溶接棒の化学成分(%)

銘柄CSiMnNiCr
HS-308LT ≦0.030≦0.651.0~2.59.0~11.019.5~22.0

溶着金属の機械的性質一例

銘柄引張強さ
N/mm2(Kgf/mm2
0.2%耐力
N/mm2(Kgf/mm2
伸び
%
HS-308LT580(59.2)400(40.8)46

製造寸法

線径 mm長さ mm最少数量 Kg
1.2 1.6 2.0 2.4 3.21,0005

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308LT

18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308LT

    18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308T

    18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308T

      18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308L

      18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308L

        22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309L

        22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309L

          22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309T

          22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309T

            ステンレスTIG棒 TG-308L

            ステンレスTIG棒 TG-308L

              22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309LT

              22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309LT

                ステンレス鋼用被覆棒 NC-38

                ステンレス鋼用被覆棒 NC-38

                  22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309

                  22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309

                    ステンレスTIG棒 TG-309

                    ステンレスTIG棒 TG-309

                      18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308

                      18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308

                        ステンレス鋼用TIG材料/溶接棒 TG-S316

                        ステンレス鋼用TIG材料/溶接棒 TG-S316

                          ステンレス鋼用ティグ材料/溶接棒 TG-S316L

                          ステンレス鋼用ティグ材料/溶接棒 TG-S316L

                            メーカー 菱小 菱小 菱小 菱小 菱小 タセト 菱小 神戸製鋼所 菱小 タセト 菱小 神戸製鋼所 神戸製鋼所
                            通常価格 11,952円 10,420円 10,523円 11,747円 13,227円 13,513円 14,502円 6,635円 10,931円 14,370円 9,804円 19,176円 19,994円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   4日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   4日目   2日目   11日目   11日目  
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒
                            棒長(mm) 1000 1000 - - 1000 1000 1000 - - 1000 - - -
                            標色 黄緑 - 黄緑 - - - -
                            0.2%耐力(N/mm2) 400 480 - - 420 - 400 - - - - - -
                            引張強さ(N/mm2) 580 600 570 560 605 - 570 - 605 - 595 - -

                            18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308LTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました