(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309

22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,931円 ~ 12,716円
税込価格
12,024円 ~ 13,988円

22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒。【特長】・適量のフェライ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • 標色:
  • 引張強さ(N/mm2):
    605
  • 伸び(%):
    40.5
  • 衝撃値(2Vノッチ、RT)(J):
    80
  • 被覆:
    ライムチタニヤ系
  • 規格JIS:
    ES309-16

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
棒径(mm)
棒長(mm)
電流範囲 下向(A)
内容量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.6
300
50~80
4

1個

10,931( 12,024円 )

2日目

3.2
350
80~120
5

1個

12,716( 13,988円 )

3日目

4
350
110~150
5

1個

12,461( 13,707円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒。
【特長】
・適量のフェライトを含む25%Cr-12%Niのオーステナイト組織で、割れ感受性が低く、機械的性質に優れた溶着金属が得られる。
・アークが安定、スパッタの発生が少なく、スラグの剥離性など溶接作業性が良好です。
・クロム、ニッケルの含有量が多い為、耐熱性、耐食性に優れ、炭素鋼など異種金属母材の希釈を受けても安定した組織を示します。
【用途】
・SUS309Sおよびステンレス鋳鋼、耐熱鋳鋼の溶接。
・SUS304と軟鋼、低合金鋼などの異種金属間の溶接。
・SUS304クラッド鋼の溶接。炭素鋼への耐熱、耐食ライニング溶接。
・硬化肉盛の下盛溶接。

商品情報

22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309の仕様

  • HS-309Lは炭素含有量が少ない為、特に耐熱性と耐食性が良好で、クロム炭化物の析出が少なく、溶接のままでも耐粒界腐食性が優れる。

作業要領

  • ※ 溶接箇所の油類や汚れは完全に除去してください。
  • ※ 溶接ひずみと母材からの希釈を少なくする為にできるだけ低電流を使用し、アーク長を短く保ち、過度のウィービングは避けてください。
  • ※ 溶接棒は使用前に150~200℃で30~60分間、再乾燥してください。

溶接棒の化学成分(%)

銘柄CSiMnPSNiCr
HS-3090.070.401.820.0160.00812.6023.85

溶着金属の機械的性質一例

銘柄引張強さ
N/mm2(Kgf/mm2
伸び
%
衝撃値 2V 0℃
J(Kgf-m)
HS-309605(61.7)40.580(8.2)

適正溶接電流(ACまたはDC棒+)

棒径 mm2.63.24.0
棒長 mm300350350
電流範囲 A50~8080~120110~150
最少数量 Kg4.05.05.0

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309

22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309

    22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309L

    22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309L

      22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309T

      22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309T

        22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309LT

        22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309LT

          ステンレス鋼用被覆棒 NC-39

          ステンレス鋼用被覆棒 NC-39

            18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308L

            18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308L

              ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-309

              ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-309

                ステンレスTIG棒 TG-309Mo

                ステンレスTIG棒 TG-309Mo

                  ステンレスTIG棒 TG-309

                  ステンレスTIG棒 TG-309

                    18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308

                    18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308

                      18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308LT

                      18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308LT

                        ステンレス用溶接ワイヤー WEL FCW 308LT

                        ステンレス用溶接ワイヤー WEL FCW 308LT

                          ステンレス鋼用ティグ材料/溶接棒 TG-S309

                          ステンレス鋼用ティグ材料/溶接棒 TG-S309

                            メーカー 菱小 菱小 菱小 菱小 神戸製鋼所 菱小 菱小 タセト タセト 菱小 菱小 日本ウェルディング・ロッド 神戸製鋼所
                            通常価格 10,931円 11,747円 13,227円 14,502円 8,044円 10,523円 35,511円 32,964円 14,370円 9,804円 11,952円 40,835円 18,685円
                            通常出荷日 2日目~   2日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目   4日目   4日目   2日目   2日目   4日目   5日目~  
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒
                            標色 黄緑 黄緑 - - - - - -
                            引張強さ(N/mm2) 605 560 605 570 - 570 610 - - 595 580 - -
                            伸び(%) 40.5 44 39 42 - 48.2 38 - - 46.2 46 - -
                            衝撃値(2Vノッチ、RT)(J) 80 100 - - - 100 - - - 88 - - -

                            22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました