(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308

18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,804円 ~ 11,186円
税込価格
10,784円 ~ 12,305円

18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒。【特長】・適量のフェライト...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • 標色:
  • 引張強さ(N/mm2):
    595
  • 伸び(%):
    46.2
  • 衝撃値(2Vノッチ、RT)(J):
    88
  • 被覆:
    ライムチタニヤ系
  • 規格JIS:
    ES308-16

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
棒径(mm)
棒長(mm)
電流範囲 下向(A)
内容量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.6
300
50~80
4

1個

9,804( 10,784円 )

2日目

3.2
350
80~120
5

1個

11,186( 12,305円 )

2日目

4
350
110~150
5

1個

10,931( 12,024円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒。
【特長】
・適量のフェライトを含む19%Cr-9%Niのオーステナイト組織の溶着金属が得られる。
・アークが安定し、スパッタの発生が少なく、スラグの剥離性など溶接作業性が大変良好。
・割れ感受性が低く、機械的性質に優れた溶着金属が得られる。
・クロム炭化物の析出が少なく、溶接のままでも耐粒界腐食性が優れる。
【用途】
・SUS304の溶接、各種硬化肉盛の下盛溶接など。

商品情報

18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308の仕様

作業要領

  • ※ 溶接箇所の油類や汚れは完全に除去してください。
  • ※ 溶接ひずみと母材からの希釈を少なくする為にできるだけ低電流を使用し、アーク長を短く保ち、過度のウィービングは避けてください。
  • ※ 溶接棒は使用前に150~200℃で30~60分間、再乾燥してください。

溶接棒の化学成分(%)

銘柄CSiMnPSNiCr
HS-3080.060.451.850.0210.0079.7020.05

溶着金属の機械的性質一例

銘柄引張強さ
N/mm2(Kgf/mm2
伸び
%
衝撃値 2V 0℃
J(Kgf・m)
HS-308595(60.7)46.288(9.0)

適正溶接電流(ACまたはDC棒+)

棒径 mm2.63.24.0
棒長 mm300350350
電流範囲 A50~8080~120110~150
最少数量 Kg4.05.05.0

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308

18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308

    18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308L

    18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308L

      ステンレス用溶接棒

      ステンレス用溶接棒

        22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309

        22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309

          18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308T

          18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308T

            ステンレス鋼用マグ材料/溶接ワイヤー DW-308

            ステンレス鋼用マグ材料/溶接ワイヤー DW-308

              18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308LT

              18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308LT

                ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316

                ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316

                  鋳鉄溶接用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-55T

                  鋳鉄溶接用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-55T

                    ステンレス溶接棒 RNY308

                    ステンレス溶接棒 RNY308

                      22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309L

                      22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309L

                        ステンレスTIG棒 TG-316

                        ステンレスTIG棒 TG-316

                          ステンレス鋼用TIG溶接棒 WEL TIG 309

                          ステンレス鋼用TIG溶接棒 WEL TIG 309

                            メーカー 菱小 菱小 トラスコ中山 菱小 菱小 神戸製鋼所 菱小 日本ウェルディング・ロッド 菱小 タセト 菱小 タセト 日本ウェルディング・ロッド
                            通常価格 9,804円 10,523円 1,870円 10,931円 10,420円 27,789円 11,952円 12,808円 63,923円 6,033円 11,747円 15,813円 21,915円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目   2日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目   3日目~  
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒
                            標色 - - - - 黄緑 - -
                            引張強さ(N/mm2) 595 570 - 605 600 - 580 - 480 - 560 - -
                            伸び(%) 46.2 48.2 - 40.5 44 - 46 - - - 44 - -
                            衝撃値(2Vノッチ、RT)(J) 88 100 - 80 - - - - - - 100 - -

                            18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました