(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GN-55T-2.6-5
鋳鉄溶接用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-55T ヨウセツザイリョウ

鋳鉄溶接用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-55T GN-55T-2.6-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,923円
税込単価
70,315円

【特長】・GN-55Tは化学成分45%Fe-55%Niの鋳鉄溶接用のTIG溶接...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • 棒長(mm):
    1000
  • 標色:
  • 引張強さ(N/mm2):
    480
  • 内容量(kg):
    5

型番

GN-55T-2.6-5 解除

Loading...

GN-55T-2.6-5 の仕様・寸法情報

型番
棒径(mm)
内容量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GN-55T-2.6-5

2.6
5

1個

63,923( 70,315円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・GN-55Tは化学成分45%Fe-55%Niの鋳鉄溶接用のTIG溶接棒であり、冷間で溶接ができ、その溶着金属は機械的性質が良好で、膨張、収縮が少なく、耐亀裂性に優れ、肉厚物、強度を要する部品の溶接に適しています
・作業性は良好で、溶接部の硬化が少なく、仕上げ作業が容易です
【用途】
・各種鋳鉄部品の巣埋め、亀裂補修、肉盛接合。鋳鉄と軟鋼の異種金属溶接

商品情報

鋳鉄溶接用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-55Tの仕様

作業要領

  • ※ 特に予熱の必要はありませんが、亀裂が心配な場合は100~200℃の予熱をしてください。

溶接棒の化学成分一例(%)

CSiMnFeNi
0.840.670.7553.85

溶着金属の機械的性質一例

引張強さ N/mm2(Kgf/mm2480(49.0)
硬さHV180~210
HRB88~93
HS26~30

製造寸法

線径 mm長さ mm最少数量 Kg
1.6 2.0 2.61,0005

カタログ

 

Loading...

GN-55T-2.6-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋳鉄溶接用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-55Tの型番GN-55T-2.6-5のページです。
型番GN-55T-2.6-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋳鉄溶接用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-55T

鋳鉄溶接用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-55T

    鋳鉄溶接用純Ni系TIG溶接棒 GN-100T

    鋳鉄溶接用純Ni系TIG溶接棒 GN-100T

      鋳鉄用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-311T

      鋳鉄用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-311T

        鋳鉄用MAG溶接ソリッドワイヤ GN-55SN

        鋳鉄用MAG溶接ソリッドワイヤ GN-55SN

          鋳鉄用被覆アーク溶接棒 GN-311

          鋳鉄用被覆アーク溶接棒 GN-311

            22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309

            22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309

              鋳鉄用MIG溶接ソリッドワイヤ GN-100S

              鋳鉄用MIG溶接ソリッドワイヤ GN-100S

                オーステナイト+フェライト系ステンレス鋼用ガスシールドアーク溶接ソリッドワイヤ GRINOX29S

                オーステナイト+フェライト系ステンレス鋼用ガスシールドアーク溶接ソリッドワイヤ GRINOX29S

                  軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-14

                  軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-14

                    軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-76

                    軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-76

                      ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 309

                      ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 309

                        18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308

                        18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308

                          軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-17

                          軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-17

                            メーカー 菱小 菱小 菱小 菱小 菱小 菱小 菱小 菱小 神戸製鋼所 神戸製鋼所 日本ウェルディング・ロッド 菱小 神戸製鋼所
                            通常価格 63,923円 69,606円 59,661円 167,622円 52,557円 10,931円 184,664円 86,649円 4,406円 17,259円 64,665円 9,804円 4,975円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目~   2日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒
                            棒長(mm) 1000 1000 1000 - - - - - - - - - -
                            標色 - - - - - - -
                            引張強さ(N/mm2) 480 447 - 600 635 605 455 745~853 - - - 595 -
                            内容量(kg) 5 5 5 12.5 - - 12.5 12.5 - - - - -

                            鋳鉄溶接用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-55Tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GN-55T-1.6-5
                            GN-55T-2-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            棒径
                            (mm)
                            内容量
                            (kg)

                            66,763円

                            ( 73,439円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1.6-

                            76,666円

                            ( 84,333円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            2-

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました