(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋳鉄用MAG溶接ソリッドワイヤ GN-311S

鋳鉄用MAG溶接ソリッドワイヤ GN-311S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
151,993円 148,618円
税込単価
167,192円 163,480円

鋳鉄用MAG溶接ソリッドワイヤ。【特長】・Niを40%程度に抑えることにより、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接ワイヤ
  • ワイヤ径(mm):
    1.2
  • 電流範囲 下向(A):
    70~110
  • 引張強さ(N/mm2):
    635
  • 溶接電圧(V):
    20~30
  • ガス流量(L/min):
    Ar+20%CO2 15~25
  • 内容量(kg):
    12.5

型番

GN-311S-1.2-12.5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
内容量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GN-311S-1.2-12.5

12.5

1個

151,993円

148,618

( 163,480円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋳鉄用MAG溶接ソリッドワイヤ。
【特長】
・Niを40%程度に抑えることにより、溶接後のメッキ性を向上させた成分となっている。
・溶着金属は低Niの為、一般的なFe-Ni系と比べ、硬さを要求される鋳鉄の肉盛溶接に最適。
・また硬質Crメッキなどの表面処理も容易。
・溶着金属の耐割れ性および機械的性質は良好。
【用途】
・硬質Crメッキ性を要求する各種鋳鉄の溶接。鋳鉄金型の肉盛溶接、硬化肉盛の下盛溶接。
・各種鋳鉄の補修および接合溶接。

商品情報

鋳鉄用MAG溶接ソリッドワイヤ GN-311Sの仕様

作業要領

  • ※ 溶接機はパルス付きMAG溶接機を使用してください。
  • ※ 一般に予熱、後熱は必要としませんが、母材の種類、形状および寸法などによっては100~200℃の予熱を行うと良好な溶接部が得られます。
  • ※ 母材と溶接金属の融合部の割れを防止する為に、低電流を使用して、1層目の溶け込みを少なくしてください。または1層目に通常のFe-55%Niを使用してください。

ワイヤの化学成分一例(%)

CSiMnPSFeNiその他
0.050.502.900.0040.00339.71.53

溶着金属の機械的性質一例

引張強さ
N/mm2(Kgf/mm2
635(64.8)

溶着金属の溶接のままの硬さ一例

HVHRCHS
240~27020~2534~38

適正溶接条件(DCワイヤ+、パルス入り)

ワイヤ径溶接電流 A溶接電圧 Vガス流量 l/min.
1.2mm70~11020~30Ar+20%CO2 15~25
  • ※ 最少数量:12.5kg

カタログ

 

Loading...

GN-311S-1.2-12.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋳鉄用MAG溶接ソリッドワイヤ GN-311Sの型番GN-311S-1.2-12.5のページです。
型番GN-311S-1.2-12.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋳鉄用MAG溶接ソリッドワイヤ GN-311S

鋳鉄用MAG溶接ソリッドワイヤ GN-311S

    ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-308

    ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-308

      ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-308L

      ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-308L

        鋳鉄用MAG溶接ソリッドワイヤ GN-55SN

        鋳鉄用MAG溶接ソリッドワイヤ GN-55SN

          ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-309

          ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-309

            オーステナイト+フェライト系ステンレス鋼用ガスシールドアーク溶接ソリッドワイヤ GRINOX29S

            オーステナイト+フェライト系ステンレス鋼用ガスシールドアーク溶接ソリッドワイヤ GRINOX29S

              鋳鉄用MIG溶接ソリッドワイヤ GN-100S

              鋳鉄用MIG溶接ソリッドワイヤ GN-100S

                アルミニウム・アルミニウム合金用ミグ材料・ティグ材料/溶接ワイヤー A-5356WY

                アルミニウム・アルミニウム合金用ミグ材料・ティグ材料/溶接ワイヤー A-5356WY

                  アルミ溶接用ワイヤー WEL MIG A5356-WY

                  アルミ溶接用ワイヤー WEL MIG A5356-WY

                    ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 308

                    ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 308

                      ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 316L

                      ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 316L

                        ステンレス用溶接ワイヤー WEL FCW 308LT

                        ステンレス用溶接ワイヤー WEL FCW 308LT

                          ステンレス用溶接ワイヤー WEL FCW 316LT

                          ステンレス用溶接ワイヤー WEL FCW 316LT

                            メーカー 菱小 菱小 菱小 菱小 菱小 菱小 菱小 神戸製鋼所 日本ウェルディング・ロッド 日本ウェルディング・ロッド 日本ウェルディング・ロッド 日本ウェルディング・ロッド 日本ウェルディング・ロッド
                            通常価格 151,993円 29,119円 29,830円 167,622円 35,511円 86,649円 184,664円 13,507円 17,550円 50,808円 59,503円 40,835円 59,892円
                            通常出荷日 2日目   4日目   4日目   2日目   4日目   4日目   2日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ
                            ワイヤ径(mm) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 - - - - - -
                            電流範囲 下向(A) 70~110 - - 70~110 - 80~200 70~110 - - - - - -
                            引張強さ(N/mm2) 635 580 560 600 610 745~853 455 - - - - - -
                            溶接電圧(V) 20~30 - - 20~30 - 20~30 20~30 - - - - - -

                            鋳鉄用MAG溶接ソリッドワイヤ GN-311Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました