(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋳鉄用MAG溶接ソリッドワイヤ GN-55SN

鋳鉄用MAG溶接ソリッドワイヤ GN-55SN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
167,622円
税込単価
184,384円

溶着金属の化学成分が57%Ni-特殊元素-残Feとなる鋳鉄用MAG溶接ソリッド...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接ワイヤ
  • ワイヤ径(mm):
    1.2
  • 電流範囲 下向(A):
    70~110
  • 引張強さ(N/mm2):
    600
  • 伸び(%):
    35
  • 溶接電圧(V):
    20~30
  • 衝撃値(2Vノッチ、RT)(J):
    130
  • ガス流量(L/min):
    Ar+20%CO2 15~25
  • 内容量(kg):
    12.5

型番

GN-55SN-1.2-12.5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
内容量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GN-55SN-1.2-12.5

12.5

1個

167,622( 184,384円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溶着金属の化学成分が57%Ni-特殊元素-残Feとなる鋳鉄用MAG溶接ソリッドワイヤ。
【特長】
・溶着金属は機械的性質に優れ、耐圧部や肉厚部などに対し、高い信頼性がある。
・溶接作業性も良好で、溶接部の硬化が少なく、機械加工が容易。
・溶接欠陥は発生し難く、X線性能も良好。
・作業能率に優れ、被覆アーク溶接法の3倍以上の効率が得られる。
【用途】
・各種鋳鉄品の巣埋めや割れの補修、接合。
・溶着金属の機械的性質や溶接性に優れている為、強度が要求されるもの。
・強靱鋳鉄や合金鋳鉄、あるいは軟鋼と鋳鉄などの異材溶接。

商品情報

鋳鉄用MAG溶接ソリッドワイヤ GN-55SNの仕様

作業要領

  • ※ 溶接機はパルス付きMAG溶接機を使用してください。
  • ※ 一般に予熱、後熱は必要としませんが、母材の種類、形状および寸法などによっては100~200℃の予熱を行うと良好な溶接部が得られます。
  • ※ 母材と溶接金属の融合部の割れを防止する為に、低電流を使用して、1層目の溶け込みを少なくしてください。

ワイヤの化学成分一例(%)

CSiMnPSFeNi特殊元素
≦0.050.40~0.603.40~4.60≦0.030≦0.02056.00~57.002.00~3.00

溶着金属の機械的性質一例

引張強さ
N/mm2(Kgf/mm2
伸び
%
衝撃値(2Vノッチ、RT)
J(Kgf・m)
600(61.2)35130(13.5)

溶着金属の溶接のままの硬さ一例

HVHRBHS
200~26092~10029~37

適正溶接条件(DCワイヤ+、パルス入り)

ワイヤ径溶接電流 A溶接電圧 Vガス流量 l/min.
1.2mm70~11020~30Ar+2%CO2 15~25
  • ※ 最少数量:12.5kg

カタログ

 

Loading...

GN-55SN-1.2-12.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋳鉄用MAG溶接ソリッドワイヤ GN-55SNの型番GN-55SN-1.2-12.5のページです。
型番GN-55SN-1.2-12.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋳鉄用MAG溶接ソリッドワイヤ GN-55SN

鋳鉄用MAG溶接ソリッドワイヤ GN-55SN

    オーステナイト+フェライト系ステンレス鋼用ガスシールドアーク溶接ソリッドワイヤ GRINOX29S

    オーステナイト+フェライト系ステンレス鋼用ガスシールドアーク溶接ソリッドワイヤ GRINOX29S

      ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-309

      ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-309

        ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-308L

        ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-308L

          ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-308

          ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-308

            鋳鉄用MAG溶接ソリッドワイヤ GN-311S

            鋳鉄用MAG溶接ソリッドワイヤ GN-311S

              スターワイヤ F-3 ソリッドワイヤ軟鋼用 0.6φ×5kg

              スターワイヤ F-3 ソリッドワイヤ軟鋼用 0.6φ×5kg

                スターワイヤ F-3 ソリッドワイヤ軟鋼用 0.8φ×5kg

                スターワイヤ F-3 ソリッドワイヤ軟鋼用 0.8φ×5kg

                  ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 308

                  ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 308

                    ステンレス用溶接ワイヤー WEL FCW 316LT

                    ステンレス用溶接ワイヤー WEL FCW 316LT

                      ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 316L

                      ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 316L

                        ステンレス用溶接ワイヤー WEL FCW 308LT

                        ステンレス用溶接ワイヤー WEL FCW 308LT

                          ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 309

                          ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 309

                            メーカー 菱小 菱小 菱小 菱小 菱小 菱小 スター電器製造 スター電器製造 日本ウェルディング・ロッド 日本ウェルディング・ロッド 日本ウェルディング・ロッド 日本ウェルディング・ロッド 日本ウェルディング・ロッド
                            通常価格 167,622円 86,649円 35,511円 29,830円 29,119円 151,993円 10,245円 10,100円 50,808円 59,892円 59,503円 40,835円 53,877円
                            通常出荷日 2日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目   4日目   29日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ
                            ワイヤ径(mm) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 0.6 0.8 - - - - -
                            電流範囲 下向(A) 70~110 80~200 - - - 70~110 - - - - - - -
                            引張強さ(N/mm2) 600 745~853 610 560 580 635 - - - - - - -
                            伸び(%) 35 ≧20 38 48 46 - - - - - - - -

                            鋳鉄用MAG溶接ソリッドワイヤ GN-55SNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました