(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋳鉄用MIG溶接ソリッドワイヤ GN-100S

鋳鉄用MIG溶接ソリッドワイヤ GN-100S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
184,664円 174,729円
税込単価
203,130円 192,202円

鋳鉄用MIG溶接ソリッドワイヤ。【特長】・GN-100Sは適量のAl、Tiを含...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接ワイヤ
  • ワイヤ径(mm):
    1.2
  • 電流範囲 下向(A):
    70~110
  • 0.2%耐力(N/mm2):
    250
  • 引張強さ(N/mm2):
    455
  • 伸び(%):
    40
  • 溶接電圧(V):
    20~30
  • ガス流量(L/min):
    純ArまたはAr+2%O2 15~25
  • 規格JIS:
    YNi-1
  • 規格AWS:
    ERNi-1
  • 内容量(kg):
    12.5

型番

GN-100S-1.2-12.5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
内容量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GN-100S-1.2-12.5

12.5

1個

184,664円

174,729

( 192,202円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋳鉄用MIG溶接ソリッドワイヤ。
【特長】
・GN-100Sは適量のAl、Tiを含む純ニッケルのMIG溶接ソリッドワイヤ。
・各種鋳鉄品への溶接については溶接ボンド部の硬化が少ない為に機械加工が容易。
・溶接作業性が良好で、ブローホールや割れなどの溶接欠陥は出難く、X線性能や機械的性質も良好。
・溶着金属は膨張、収縮が少なく、耐割れ性に優れる。
・苛性ソーダなどのアルカリに対する耐食性にも優れる。
【用途】
・各種鋳鉄品の巣埋めや割れの補修、接合。
・純ニッケルおよび異種金属間の溶接。耐食用ライニング。

商品情報

鋳鉄用MIG溶接ソリッドワイヤ GN-100Sの仕様

作業要領

  • ※ 溶接機はパルス付きMAG溶接機を使用してください。
  • ※ 一般に予熱は必要としませんが、鋳鉄の溶接で割れの危険がある場合は100~200℃の予熱を行うと良好な溶接部が得られます。
  • ※ 母材と溶接金属の融合部の割れを防止する為に、低電流を使用して、1層目の溶け込みを少なくしてください。
  • ※ 高温割れを防ぐ為に、パス間温度を低く保ってください。

ワイヤの化学成分一例(%)

CSiMnNiFeAlTi
≦0.15≦0.75≦1.00≧93.0≦1.00≦1.52.0~3.5

溶着金属の機械的性質一例

0.2%耐力
N/mm2(Kgf/mm2
引張強さ
N/mm2(Kgf/mm2
伸び
%
250(25.5)455(46.4)40

溶着金属の溶接のままの硬さ一例

HVHRBHS
150~20078~9122~29

適正溶接条件(DCワイヤ+、パルス入り)

ワイヤ径溶接電流 A溶接電圧 Vガス流量 l/min.
1.2mm70~11020~30純ArまたはAr+2%O2 15~25
  • ※ 最少数量:12.5kg

カタログ

 

Loading...

GN-100S-1.2-12.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋳鉄用MIG溶接ソリッドワイヤ GN-100Sの型番GN-100S-1.2-12.5のページです。
型番GN-100S-1.2-12.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋳鉄用MIG溶接ソリッドワイヤ GN-100S

鋳鉄用MIG溶接ソリッドワイヤ GN-100S

    オーステナイト+フェライト系ステンレス鋼用ガスシールドアーク溶接ソリッドワイヤ GRINOX29S

    オーステナイト+フェライト系ステンレス鋼用ガスシールドアーク溶接ソリッドワイヤ GRINOX29S

      ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-309

      ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-309

        鋳鉄用MAG溶接ソリッドワイヤ GN-55SN

        鋳鉄用MAG溶接ソリッドワイヤ GN-55SN

          ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-308L

          ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-308L

            ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-308

            ステンレス鋼用MIG溶接ワイヤ KSW-308

              鋳鉄用MAG溶接ソリッドワイヤ GN-311S

              鋳鉄用MAG溶接ソリッドワイヤ GN-311S

                スターワイヤ F-3 ソリッドワイヤ軟鋼用 0.6φ×5kg

                スターワイヤ F-3 ソリッドワイヤ軟鋼用 0.6φ×5kg

                  スターワイヤ F-3 ソリッドワイヤ軟鋼用 0.8φ×5kg

                  スターワイヤ F-3 ソリッドワイヤ軟鋼用 0.8φ×5kg

                    ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 308

                    ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 308

                      ステンレス用溶接ワイヤー WEL FCW 316LT

                      ステンレス用溶接ワイヤー WEL FCW 316LT

                        ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 316L

                        ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 316L

                          ステンレス用溶接ワイヤー WEL FCW 308LT

                          ステンレス用溶接ワイヤー WEL FCW 308LT

                            メーカー 菱小 菱小 菱小 菱小 菱小 菱小 菱小 スター電器製造 スター電器製造 日本ウェルディング・ロッド 日本ウェルディング・ロッド 日本ウェルディング・ロッド 日本ウェルディング・ロッド
                            通常価格 184,664円 86,649円 35,511円 167,622円 29,830円 29,119円 151,993円 10,245円 10,100円 50,808円 59,892円 59,503円 40,835円
                            通常出荷日 2日目   4日目   4日目   2日目   4日目   4日目   2日目   4日目   29日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ
                            ワイヤ径(mm) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 0.6 0.8 - - - -
                            電流範囲 下向(A) 70~110 80~200 - 70~110 - - 70~110 - - - - - -
                            0.2%耐力(N/mm2) 250 402 - - - - - - - - - - -
                            引張強さ(N/mm2) 455 745~853 610 600 560 580 635 - - - - - -

                            鋳鉄用MIG溶接ソリッドワイヤ GN-100Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました