(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GN-311-4-5
鋳鉄用被覆アーク溶接棒 GN-311 ヨウセツザイリョウ

鋳鉄用被覆アーク溶接棒 GN-311 GN-311-4-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,557円
税込単価
57,813円

鋳鉄用被覆アーク溶接棒。【特長】・GN-311は36%Ni-Feクラッド心線を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • 標色:
  • 引張強さ(N/mm2):
    635
  • 被覆:
    黒鉛系

型番

GN-311-4-5 解除

Loading...

GN-311-4-5 の仕様・寸法情報

型番
棒径(mm)
棒長(mm)
電流範囲 下向(A)
内容量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GN-311-4-5

4
350
90~140
5

1個

52,557( 57,813円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋳鉄用被覆アーク溶接棒。
【特長】
・GN-311は36%Ni-Feクラッド心線を使用した黒鉛系の鋳鉄用被覆アーク溶接棒で、一般の合金心線のような棒焼けはありません。
・Niを40%以下に抑えることにより、溶接後のメッキ性を向上させた成分となっています。
・溶着金属は低Niの為、一般的なFe-Ni系と比べ、硬さを要求される鋳鉄の肉盛溶接に適し、また硬質Crメッキなどの表面処理も容易にできます。
・溶着金属の耐割れ性および機械的性質は良好です。
【用途】
・硬質Crメッキ性を要求する各種鋳鉄の溶接。
・鋳鉄金型の肉盛溶接、硬化肉盛の下盛溶接。
・各種鋳鉄の補修および接合溶接。

商品情報

鋳鉄用被覆アーク溶接棒 GN-311の仕様

作業要領

  • ※ 一般に予熱、後熱は必要としませんが、母材の種類、形状および寸法などによっては100~200℃の予熱を行うと良好な溶接部が得られます。
  • ※ 母材と溶接金属の融合部の割れを防止する為に、低電流を使用して、1層目の溶け込みを少なくしてください。または1層目に通常のFe-55%Niを使用してください。
  • ※ 溶接棒は使用前に100~150℃で30~60分再乾燥してください。

溶着金属の化学成分一例(%)

CSiMnPSFeNi
1.240.520.570.0140.00338.75

溶着金属の機械的性質一例

引張強さ
N/mm2(Kgf/mm2
635(64.8)

溶着金属の溶接のままの硬さ一例

HVHRCHS
240~27020~2534~38

適正溶接条件(DCワイヤ+、パルス入り)

棒径 mm2.63.24.0
棒長 mm300350350
電流範囲 A50~8060~10090~140
最少数量 Kg4.05.05.0

カタログ

 

Loading...

GN-311-4-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋳鉄用被覆アーク溶接棒 GN-311の型番GN-311-4-5のページです。
型番GN-311-4-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋳鉄用被覆アーク溶接棒 GN-311

鋳鉄用被覆アーク溶接棒 GN-311

    鋳鉄用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-311T

    鋳鉄用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-311T

      鋳鉄用MAG溶接ソリッドワイヤ GN-311S

      鋳鉄用MAG溶接ソリッドワイヤ GN-311S

        鋳鉄用MIG溶接ソリッドワイヤ GN-100S

        鋳鉄用MIG溶接ソリッドワイヤ GN-100S

          鋳鉄溶接用純Ni系TIG溶接棒 GN-100T

          鋳鉄溶接用純Ni系TIG溶接棒 GN-100T

            鋳鉄溶接用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-55T

            鋳鉄溶接用Fe-Ni系TIG溶接棒 GN-55T

              鋳鉄用被覆アーク溶接棒 GRICAST1

              鋳鉄用被覆アーク溶接棒 GRICAST1

                22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309

                22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309

                  ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316

                  ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316

                    ステンレス鋼用被覆棒 NC-39

                    ステンレス鋼用被覆棒 NC-39

                      ステンレス鋼用TIG溶接棒 WEL TIG 309

                      ステンレス鋼用TIG溶接棒 WEL TIG 309

                        鋳鉄用MAG溶接ソリッドワイヤ GN-55SN

                        鋳鉄用MAG溶接ソリッドワイヤ GN-55SN

                          ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 309

                          ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 309

                            メーカー 菱小 菱小 菱小 菱小 菱小 菱小 菱小 菱小 日本ウェルディング・ロッド 神戸製鋼所 日本ウェルディング・ロッド 菱小 日本ウェルディング・ロッド
                            通常価格 52,557円 59,661円 151,993円 184,664円 69,606円 63,923円 106,666円 10,931円 12,808円 8,044円 21,915円 167,622円 64,665円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目   4日目  
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒
                            標色 - - - - - - -
                            引張強さ(N/mm2) 635 - 635 455 447 480 382 605 - - - 600 -
                            被覆 黒鉛系 - - - - - 黒鉛系 ライムチタニヤ系 - - - - -

                            鋳鉄用被覆アーク溶接棒 GN-311のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GN-311-3.2-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            棒径
                            (mm)
                            棒長
                            (mm)
                            電流範囲 下向
                            (A)
                            内容量
                            (kg)

                            53,978円

                            ( 59,376円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            3.235060~1005

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました