(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋳鉄用被覆アーク溶接棒 GRICAST1

鋳鉄用被覆アーク溶接棒 GRICAST1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
106,666円
税込単価
117,333円

GRICAST1は純Ni心線を使用した黒鉛系の鋳鉄用被覆アーク溶接棒。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • 標色:
  • 0.2%耐力(N/mm2):
    237
  • 引張強さ(N/mm2):
    382
  • 伸び(%):
    14
  • 被覆:
    黒鉛系
  • 規格JIS:
    ECNi-CI
  • 規格AWS:
    ENi-CI

型番

GRICAST1-3.2-5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
棒径(mm)
棒長(mm)
電流範囲 下向(A)
内容量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GRICAST1-3.2-5

3.2
350
70~100
4

1個

106,666( 117,333円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

GRICAST1は純Ni心線を使用した黒鉛系の鋳鉄用被覆アーク溶接棒。
【特長】
・低電流で安定した溶接ができます。
・溶接部の硬化が少ない為、機械加工が容易で水圧を受ける部分の溶接にも適しています。
・溶接作業性が良好で、ブローホールや割れなどの溶接欠陥は出難く、X線性能や機械的性質も良好です。
・溶着金属は膨張、収縮が少なく、耐割れ性に優れています。
・溶着金属の色調は白色を呈します。
【用途】
・各種鋳鉄品の巣埋めや割れの補修、接合。
・特に、溶接部の強さや機械加工が必要な箇所の冷間溶接。
・鋳鉄と軟鋼の異種金属溶接。

商品情報

鋳鉄用被覆アーク溶接棒 GRICAST1の仕様

  • 溶着金属の色調は白色を呈する。

作業要領

  • ※ 一般に予熱は必要としませんが、割れの危険がある場合は100~200 ℃の予熱を行ってください。
  • ※ 母材と溶接金属の融合部の割れを防止する為に、低電流を使用して、1層目の溶け込みを少なくしてください。
  • ※ 溶接直後にビード波形が消える程度、ピーニングしてください。
  • ※ 溶接棒は使用前に100~150℃で30~60分再乾燥してください。

溶着金属の化学成分一例(%)

CSiMnPSFeNi
0.70.40.20.010.0032.3

溶着金属の機械的性質一例

0.2%耐力
N/mm2(Kgf/mm2
引張強さ
N/mm2(Kgf/mm2
伸び
%
237(24.2)382(39.0)14

溶着金属の溶接のままの硬さ一例

HVHRBHS
135-17073-8420-25

適正溶接電流(ACまたはDC棒+)

棒径 mm2.53.2
棒長 mm300350
電流範囲 A50~8070~100
最少数量 Kg4.05.0

カタログ

 

Loading...

GRICAST1-3.2-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋳鉄用被覆アーク溶接棒 GRICAST1の型番GRICAST1-3.2-5のページです。
型番GRICAST1-3.2-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋳鉄用被覆アーク溶接棒 GRICAST1

鋳鉄用被覆アーク溶接棒 GRICAST1

    18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308L

    18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308L

      22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309

      22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309

        22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309L

        22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309L

          鋳鉄用被覆アーク溶接棒 GN-311

          鋳鉄用被覆アーク溶接棒 GN-311

            耐土砂摩耗用被覆アーク溶接棒 KF-30CR

            耐土砂摩耗用被覆アーク溶接棒 KF-30CR

              耐土砂摩耗用被覆アーク溶接棒 KF-25CR-3

              耐土砂摩耗用被覆アーク溶接棒 KF-25CR-3

                被覆アーク溶接棒(軟鋼~550MPa級鋼) TBI-24

                被覆アーク溶接棒(軟鋼~550MPa級鋼) TBI-24

                  18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308

                  18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308

                    ステンレス鋼用被覆棒 NC-38

                    ステンレス鋼用被覆棒 NC-38

                      被覆アーク溶接棒(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) L-55

                      被覆アーク溶接棒(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) L-55

                        ステンレス鋼用被覆棒 NC-39

                        ステンレス鋼用被覆棒 NC-39

                          軟鋼用被覆アーク溶接棒 HIT-5

                          軟鋼用被覆アーク溶接棒 HIT-5

                            メーカー 菱小 菱小 菱小 菱小 菱小 菱小 菱小 神戸製鋼所 菱小 神戸製鋼所 日鉄住金溶接工業 神戸製鋼所 ニツコー熔材工業
                            通常価格 106,666円 10,523円 10,931円 11,747円 52,557円 24,798円 71,024円 15,676円 9,804円 6,635円 15,505円 8,044円 1,762円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目~   2日目   2日目   4日目   4日目   4日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒
                            標色 黄緑 - - - - -
                            0.2%耐力(N/mm2) 237 - - - - - - - - - - - -
                            引張強さ(N/mm2) 382 570 605 560 635 - - - 595 - - - -
                            伸び(%) 14 48.2 40.5 44 - - - - 46.2 - - - -

                            鋳鉄用被覆アーク溶接棒 GRICAST1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました