(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホースリール HBF-1N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホースリール HBF-1N

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,674円
税込単価
21,641円

ケーブルやホースの巻き取り専用電源リール。【特長】・機種ごとに巻き取り制限重量...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電源リール
  • JANコード:
    4930510109114
  • 巻取制限重量(kg):
    10
  • 質量(kg):
    5.3
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 本商品は製造工程で多少の傷がついている場合がございますが、仕様には影響ございません。

Loading...

ケーブルやホースの巻き取り専用電源リール

  • 質量:5.3kg。
  • 制限重量:10kg。
HBF-1N

HBF-1N

外形図

外形図

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HBF-1N

1台

1個

19,674( 21,641円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ケーブルやホースの巻き取り専用電源リール。
【特長】
・機種ごとに巻き取り制限重量があります
・制限重量/10kg
・巻取容量27m(巻取物外径27mm)~5,699m(巻取物外径2mm)
【用途】
・ケーブルやホースの巻き取り専用

(i)ご注意

  • 本商品は製造工程で多少の傷がついている場合がございますが、仕様には影響ございません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホースリール HBF-1Nの型番HBF-1Nのページです。
型番HBF-1Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホースリール HBF-1N

ホースリール HBF-1N

    LEDランプリール (脱着式コードレスLEDライト付)

    LEDランプリール (脱着式コードレスLEDライト付)

      コンセントリール

      コンセントリール

        OKSアースリール(接地導線用)

        OKSアースリール(接地導線用)

          MSB-AC3 コアドリル用メタセンアダプター

          MSB-AC3 コアドリル用メタセンアダプター

            日動 急速充電器 スーパーブースター60 60A 12V

            日動 急速充電器 スーパーブースター60 60A 12V

              日動 急速充電器 スーパーブースター200 200A 12V/24V

              日動 急速充電器 スーパーブースター200 200A 12V/24V

                CDS-PN052MGC カート充電用コードマック(自動巻)

                CDS-PN052MGC カート充電用コードマック(自動巻)

                  GY-130S サンデーテモートリール(温度センサー付)

                  GY-130S サンデーテモートリール(温度センサー付)

                    KB-30 コンセットリール コンセント盤固定型 30m 地絡保護専用型 温度センサー付

                    KB-30 コンセットリール コンセント盤固定型 30m 地絡保護専用型 温度センサー付

                      コードリール TNS (環境配慮型)

                      コードリール TNS (環境配慮型)

                        MSE-10 アースリール

                        MSE-10 アースリール

                          コードリール(定格電圧 AC250V)

                          コードリール(定格電圧 AC250V)

                            メーカー ハタヤリミテッド 日平機器 日平機器 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 三協リール ハタヤリミテッド 三協リール
                            通常価格 19,674円 43,200円 24,840円 170,461円 6,448円 43,270円 120,522円 70,845円 22,807円 25,942円 54,845円 3,413円 37,870円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   2日目   1日目   1日目   7日目   6日目   19日目   7日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール アダプター - 充電器(バッテリー用) 電源リール 電源リール 電源リール - 電源リール 電源リール
                            JANコード 4930510109114 - - - 4930510418933 - - 4930510314853 4930510207711 4930510207827 - 4930510101491 -
                            巻取制限重量(kg) 10 - - - - - - - - - - - -
                            質量(kg) 5.3 - - - - - - 5.2 7.0 6.9 - - -
                            内容量 1台 - - 1台 1個 - - 1台 1台 1台 - 1個 -

                            ホースリール HBF-1Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 空リールの容量を教えてください(何φのものが何メートル巻けますか?)
                            A
                            標準品の空リールについては、HPの取扱説明書>【選定資料】に掲載されていますので、この表を参考にしてください。
                            容量表にないものは各営業所までお問い合わせください。(φというのは直径(断面)のこと です。)

                            電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました