(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BL-302ML ブレーカーリール(三相200V) 30m 接地付 引掛け型 過負荷付漏電遮断器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

BL-302ML ブレーカーリール(三相200V) 30m 接地付 引掛け型 過負荷付漏電遮断器

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
70,435円
税込単価
77,479円

引掛け型の三相200V型コードリール。【特長】・巻き取りドラムは絶縁性に優れた...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    三相200V
  • 電線長さ(m):
    30
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    4
  • コンセント定格(kVA):
    5
  • コンセント個数:
    2
  • 商品タイプ:
    電源リール
  • 詳細タイプ:
    引掛け型3P接地付プラグ
  • コンセント仕様/定格:
    3P・20A・250V・接地付
  • 通電ランプ:
  • 漏電遮断器:
  • 漏電遮断器仕様:
    漏電過負荷短絡保護兼用型
  • JANコード:
    4930510102245
  • トラスココード:
    827-9245
  • 定格電流(A):
    5
  • 定格電圧(V):
    200
  • 電線種:
    ソフトンケーブルVCT
  • 質量(kg):
    10.0
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

BL-302ML 解除

Loading...

安全確保の各種機能を加え、各種コンセント形状にも対応できるラインアップ

BR-302ML

BR-302ML

BR-302ML外形図

BR-302ML外形図

製品仕様

型式電線仕様コンセン卜仕様製品定格漏電
遮断器
電源
パイロット
ランプ
接地
端子
摘要質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格
●漏電遮断器付【接地付】
BR-302ML30ソフトンケーブル
VCT2.0×4
3P・20A・250V
接地付
200V・5A地絡-引掛け型
3P接地付プラグ
10.0
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BL-302ML

1台

1個

70,435( 77,479円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

引掛け型の三相200V型コードリール。
【特長】
・巻き取りドラムは絶縁性に優れた樹脂ドラムを採用。巻き線中心部の熱を逃がす放熱孔付
・コンセント防塵キャップが油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止
・社名、住所、購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付
・過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器付き
【用途】
・電源の延長

(i)ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

BL-302ML ブレーカーリール(三相200V) 30m 接地付 引掛け型 過負荷付漏電遮断器の型番BL-302MLのページです。
型番BL-302MLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BL-302ML ブレーカーリール(三相200V) 30m 接地付 引掛け型 過負荷付漏電遮断器

BL-302ML ブレーカーリール(三相200V) 30m 接地付 引掛け型 過負荷付漏電遮断器

    トクサンデーリール(温度センサー付)

    トクサンデーリール(温度センサー付)

      TB-130 テモートリール 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付

      TB-130 テモートリール 過負荷付漏電遮断器 温度センサー付

        AP-302L コードリール(三相200V) 30m 引掛け型プラグ

        AP-302L コードリール(三相200V) 30m 引掛け型プラグ

          BE-30KC レインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器

          BE-30KC レインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器

            GV-301KS スーパーサンデーリール(温度センサー付) 30m 接地付

            GV-301KS スーパーサンデーリール(温度センサー付) 30m 接地付

              サンデーレインボーリールミニ(屋外用)

              サンデーレインボーリールミニ(屋外用)

                シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

                シンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付

                  WTA-230 三相200Vテモート 先端コンセント防雨型

                  WTA-230 三相200Vテモート 先端コンセント防雨型

                    KB-30 コンセットリール コンセント盤固定型 30m 地絡保護専用型 温度センサー付

                    KB-30 コンセットリール コンセント盤固定型 30m 地絡保護専用型 温度センサー付

                      コンセントリール

                      コンセントリール

                        TA-230 三相200Vテモートリール

                        TA-230 三相200Vテモートリール

                          T-30S サンタイガーリール(温度センサー付) 30m

                          T-30S サンタイガーリール(温度センサー付) 30m

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日平機器 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                            通常価格 70,435円 9,936円 49,959円 37,852円 30,399円 22,042円 5,102円 28,000円 58,534円 25,942円 24,840円 58,664円 13,931円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   19日目   39日目   1日目   1日目~   1日目   6日目   19日目   1日目~   15日目   4日目  
                            対応電圧(V) 三相200V 単相100V 単相100V 三相200V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 三相200V 単相100V - 三相200V 単相100V
                            電線長さ(m) 30 - 33 30 30 30 10 - 33 30 10 33 30
                            電線太さ(mm2) 2 1.25 2 2 2 2 1.25 2 2 2 2 2 1.25
                            電線芯数(C) 4 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2
                            コンセント定格(kVA) 5 1.8 1.8 5 1.8 1.8 1.8 1.8 5 1.8 - 5 1.8

                            BL-302ML ブレーカーリール(三相200V) 30m 接地付 引掛け型 過負荷付漏電遮断器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 引掛けコンセントとはなんですか。
                            A
                            引掛けコンセントは、一般の差し込みプラグと異なる専用のプラグ(形状がL字になっているプラグ)を使う完全ロック式のコンセントです。(各メーカーで互換性がない場合もあります)

                            電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました