(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スラリマルチ0.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スラリマルチ0.5

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
561円
税込単価
617円

【特長】・4色ボールペン+シャープペンの5機能搭載。・油性とジェル(水性)を混...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    複合ボールペン
  • ボール径(mm):
    0.5
  • インク色:
    複数
  • 詳細タイプ:
    ノック式
  • インク色詳細:
    4色(黒・赤・青・緑)
  • 最大軸径(mm):
    13.8
  • 長さ(mm):
    154.3
  • シャープ芯径(mm):
    0.5
  • インク種類:
    エマルジョン染料+顔料
  • 適用替え芯:
    EK-0.5芯
  • グリーン購入法:
    適合
  • 材質:
    軸:樹脂、グリップ:ラバー
  • 質量(g):
    16.6
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 小箱(10本)単位でのご注文となります。

型番

B4SAS11-BK 解除

Loading...

商品情報は型番B4SAS11-BKの情報となります。ご注意ください。

商品特徴

外観図

仕様

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体色
本体色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
B4SAS11-BK

B4SAS11-BK

ブラック
4901681316717
1本

1個

561( 617円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4色ボールペン+シャープペンの5機能搭載。
・油性とジェル(水性)を混合したエマルジョンインク搭載で濃く、なめらかな書き味。
・耐水性、耐光性に優れており、公式文書にも使用できます。
・エコマーク認定商品。

(i)ご注意

  • 小箱(10本)単位でのご注文となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スラリマルチ0.5の型番B4SAS11-BKのページです。
型番B4SAS11-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スラリマルチ0.5

スラリマルチ0.5

    油性ボールペンリフィル BKL7 赤

    油性ボールペンリフィル BKL7 赤

      メーカー ゼブラ ぺんてる
      通常価格 561円 60円
      通常出荷日 9日目   1日目  
      商品タイプ 複合ボールペン 替え芯
      ボール径(mm) 0.5 0.7
      インク色 複数 レッド
      詳細タイプ ノック式 -
      インク色詳細 4色(黒・赤・青・緑) -

      スラリマルチ0.5のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました