(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帽子取付用メッシュメガネ No.1410

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

帽子取付用メッシュメガネ No.1410

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,642円
税込単価
2,906円

【特長】帽子取付用メッシュメガネヘルメットに簡単に取り付けが可能です。メッシュ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    取付型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ:
    ステンレス製24メッシュ
  • サイズ:
    80mm
  • JANコード:
    4962087602095
  • 質量(g):
    83
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1410

1個

1個

2,642( 2,906円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
帽子取付用メッシュメガネ
ヘルメットに簡単に取り付けが可能です。
メッシュタイプなのでムレることがなく、メガネをかけたままでも使用できます。
【用途】
研磨・切削など飛来物の目の保護用に使用します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帽子取付用メッシュメガネ No.1410の型番1410のページです。
型番1410に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帽子取付用メッシュメガネ No.1410

帽子取付用メッシュメガネ No.1410

    帽子取付用メッシュシールド No.1420

    帽子取付用メッシュシールド No.1420

      セーフティーゴーグル YG-5100D

      セーフティーゴーグル YG-5100D

        保護ゴーグル 207FC

        保護ゴーグル 207FC

          ゴグル型保護めがね 標準タイプ

          ゴグル型保護めがね 標準タイプ

            ゴーグルスペアレンズ YG-5150-R スペアー

            ゴーグルスペアレンズ YG-5150-R スペアー

              スワン 超軽量グラスシールドYF-850

              スワン 超軽量グラスシールドYF-850

                エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AK-1

                エスコ 保護めがね(クリアー)EA800AK-1

                  セーフティゴーグル YG-5150R

                  セーフティゴーグル YG-5150R

                    スワン ゴグル型保護めがね

                    スワン ゴグル型保護めがね

                      セーフティゴーグル ダブルレンズ

                      セーフティゴーグル ダブルレンズ

                        ミドリ安全 ゴーグル MG-257 MLF

                        ミドリ安全 ゴーグル MG-257 MLF

                          保護ゴーグル 207FCV

                          保護ゴーグル 207FCV

                            メーカー トーヨーセフティー トーヨーセフティー 山本光学 日本光器製作所 山本光学 アズワン 山本光学 エスコ 山本光学 山本光学 山本光学 ミドリ安全 日本光器製作所
                            通常価格 2,642円 3,257円 3,319円 1,542円 623円 2,640円 1,694円 320円 4,831円 2,953円 2,713円 3,416円 1,788円
                            通常出荷日 4日目   4日目   6日目   3日目   4日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   6日目   3日目  
                            形状 取付型メガネ - ゴーグル ゴーグル ゴーグル - - 一眼型メガネ ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル
                            用途 防塵 - 防塵 - 防塵 - - - 防塵 遮光 防塵 - -
                            曇り止め - - -
                            UVカット - - - -
                            耐静電性 - - - - - -

                            帽子取付用メッシュメガネ No.1410のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました