(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
バイリーンマスク DS2 X-3500シリーズ
  • 数量スライド割引

バイリーンマスク DS2 X-3500シリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
2,880円 ~ 4,400円
税込価格
3,168円 ~ 4,840円
通常出荷日
3日目~
【特長】
・国家検定合格の防じんマスク(DS2適合品)。
・毛羽立ちにくい長繊維のカバー材を採用。フィルタを保護するとともに、繊維の脱落を防止する。
・特殊帯電技術で高い捕集効率と呼吸のしやすさを両立。フィルタが目詰まりしにくく、呼吸のしやすさが長続きする。
・空気が漏れやすい鼻の部分は、マスク内側のソフトなスポンジと鼻の形に合わせて押し曲げることのできるノーズピースによって、顔とマスクの密着性を高める。
・ゴムバンドの長さをワンタッチで調節可能。
・自分の顔に合わせてマスクをぴったりとフィットさせることができ、空気の漏れを発生しにくくする。
・コンパクト設計。
【用途】
・金属・溶接ヒュームが発生する現場での作業に。

バイリーンマスク DS2 X-3500シリーズのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー

高評価レビュー

製品の加工時に使用しています
評価 5.0満足度:5.02020/09/09
製品のカーボンを加工する時や加工後に清掃する時に使用しています。カーボンは、水、油を嫌うのでこの商品は最適です。ネットでいろいろ比較して、ミスミでたまたま良さそうなこの製品を見つけて、ミスミから購入しました。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    製品の加工時に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02020/09/09
    製品のカーボンを加工する時や加工後に清掃する時に使用しています。カーボンは、水、油を嫌うのでこの商品は最適です。ネットでいろいろ比較して、ミスミでたまたま良さそうなこの製品を見つけて、ミスミから購入しました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    レーザー加工オペレーター用
    評価 5.0満足度:5.02022/01/08
    『粉塵の量が凄い為、このマスクでないとダメ』との事なので常に購入しています。フィット感も良いそうです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイリーンマスク DS2 X-3500シリーズ

バイリーンマスク DS2 X-3500シリーズ

    バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ

    バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ

      バイリーンマスク X-301

      バイリーンマスク X-301

        バイリーンマスク 活性炭入り

        バイリーンマスク 活性炭入り

          使い捨て式防じんマスク"8822E"

          使い捨て式防じんマスク"8822E"

            メーカー バイリーンクリエイト バイリーンクリエイト バイリーンクリエイト バイリーンクリエイト スリーエムジャパン
            通常価格 2,880円 2,577円 1,566円 3,700円 3,691円
            通常出荷日 3日目~   5日目   4日目   4日目   1日目  
            商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体
            商品用途 使い捨て防じん 使い捨て防じん 一般作業用 一般作業用 使い捨て防じん
            規格 DS2 DS1 - - DS2
            粒子捕集効率(%) 97.0%以上(平均99.4%) - - - -
            使用限度時間 12時間 18時間 - - -

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。