(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:X-3561
バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ【10~20個入り】 バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,577円
税込単価
2,835円

【特長】・国家検定合格の防じんマスク(DS1適合品)。・毛羽立ちにくい長繊維の...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

X-3561 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
粒子捕集効率(%)
吸気抵抗値(Pa)
排気抵抗値(Pa)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
X-3561

X-3561

85.0%以上(平均94.1%)
32Pa以下(平均23Pa)
32Pa以下(平均23Pa)
1箱(10枚)

1パック

10個入り

2,577( 2,835円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国家検定合格の防じんマスク(DS1適合品)。
・毛羽立ちにくい長繊維のカバー材を採用。フィルタを保護するとともに、繊維の脱落を防止する。
・特殊帯電技術で高い捕集効率と呼吸のしやすさを両立。フィルタが目詰まりしにくく、呼吸のしやすさが長続きする。
・空気が漏れやすい鼻の部分は、マスク内側のソフトなスポンジと鼻の形に合わせて押し曲げることのできるノーズピースによって、顔とマスクの密着性を高める。
・ゴムバンドの長さをワンタッチで調節可能。
・自分の顔に合わせてマスクをぴったりとフィットさせることができ、空気の漏れを発生しにくくする。
・コンパクト設計。
【用途】
・一般の粉じんが発生する現場での作業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズの型番X-3561のページです。
型番X-3561に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ

バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ

    バイリーンマスク DS2 X-3500シリーズ

    バイリーンマスク DS2 X-3500シリーズ

      使い捨て式防じんマスク DS1

      使い捨て式防じんマスク DS1

        防じんマスク ハイラック350型

        防じんマスク ハイラック350型

          防じんマスク ハイラック355(排気弁付)

          防じんマスク ハイラック355(排気弁付)

            使い捨て式防じんマスク"8210J"

            使い捨て式防じんマスク"8210J"

              バイリーンマスク X-301

              バイリーンマスク X-301

                防塵マスク

                防塵マスク

                  メーカー バイリーンクリエイト バイリーンクリエイト トラスコ中山 東京硝子器械 ケニス スリーエムジャパン バイリーンクリエイト 東京硝子器械
                  通常価格 2,577円 2,880円 2,049円 3,839円 4,058円 5,792円 1,566円 3,659円
                  通常出荷日 5日目   3日目~   1日目~   7日目   4日目   1日目   4日目   6日目  
                  商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 - マスク本体 マスク本体 -
                  商品用途 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん - 使い捨て防じん 一般作業用 使い捨て防じん
                  規格 DS1 DS2 - DS2 - DS2 - -
                  使用限度時間 18時間 12時間 - - - - - -

                  バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  X-3501
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  粒子捕集効率
                  (%)
                  吸気抵抗値
                  (Pa)
                  排気抵抗値
                  (Pa)
                  内容量

                  3,750円

                  ( 4,125円 )

                  20個入り

                  1パック あり

                  5日目

                  85.0%以上(平均93.5%)28Pa以下(平均20Pa)28Pa以下(平均20Pa)1箱(20枚)

                  使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました