(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイリーンマスク X-301

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バイリーンマスク X-301【20個入り】

評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,566円
税込価格
1,723円

【特長】・気軽に使える耳掛け式簡易マスクです・花粉やほこりの吸入防止など、軽作...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

X-301

1箱(20枚)

1パック

20個入り

1,566( 1,723円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・気軽に使える耳掛け式簡易マスクです
・花粉やほこりの吸入防止など、軽作業や日常用として幅広くお使いいただけます
・カップ型のため唇がマスクに触れることなく、快適な使い心地

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイリーンマスク X-301

バイリーンマスク X-301

    バイリーンマスク DS2 X-3500シリーズ

    バイリーンマスク DS2 X-3500シリーズ

      バイリーンマスク 活性炭入り

      バイリーンマスク 活性炭入り

        バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ

        バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ

          Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク スモールサイズ 9105JS-DS2

          Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク スモールサイズ 9105JS-DS2

            Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク 9105J-DS2

            Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク 9105J-DS2

              メーカー バイリーンクリエイト バイリーンクリエイト バイリーンクリエイト バイリーンクリエイト スリーエムジャパン スリーエムジャパン
              通常価格 1,566円 2,880円 3,700円 2,577円 2,253円 2,254円
              通常出荷日 4日目   3日目~   4日目   5日目   1日目   1日目  
              商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体
              商品用途 一般作業用 使い捨て防じん 一般作業用 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん
              トラスココード 730-9911 - 730-9929 - - -
              内容量 1箱(20枚) - 1箱(20枚) - - -

              バイリーンマスク X-301のレビュー

              評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー

              低評価レビュー

              サンブラ作業用マスク(使い捨て防じんマスク)
              評価 1.0満足度:1.02020/06/23
              ミスミ、商品用途では、「使い捨て防じん」になっていますが、購入時の箱に、このマスクは、防じんマスクでは、有りません。と記載されています。
              商品用途の記載を、変更お願いします。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              サンブラ作業用マスク(使い捨て防じんマスク)
              評価 1.0満足度:1.02020/06/23
              ミスミ、商品用途では、「使い捨て防じん」になっていますが、購入時の箱に、このマスクは、防じんマスクでは、有りません。と記載されています。
              商品用途の記載を、変更お願いします。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました