(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチタップ延長コード10m

マルチタップ延長コード10m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
10,360円 ~ 13,284円  特別価格 
税込価格
11,396円 ~ 14,612円  特別価格 

屋内用延長コード。【特長】・接地型(K型)には2P/2P接地付兼用ニュートピプ...

詳細情報を確認する

  • ケーブル長(m):
    10
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    延長コード
  • コンセント仕様/定格:
    2P・15A・125V
  • 通電ランプ:
  • 仕様1:
    四ツ口コンセントタップ付
  • 電線種:
    ソフトンケーブルVCT
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • HM-104QKは接地付プラグです。標準コンセント(2P)に挿入するにはアダプタが別途必要となります。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●100V型

型番電線仕様コンセント仕様摘要質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格形状×個数
HM-104Q標準10ソフトンケーブル
VCT 2.0×2
2P・15A・125V2P×4四ツ口コンセントタッブ付
バイロットランプ付
1.99
HM-104QK接地付10ソフトンケーブル
VCT 2.0×3
2P・15A・125V
接地付
2P接地付×42.09
  • 色:黒(BK)

型番リスト

型番
電線芯数(C)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
100V標準
4930510430065
851-3782
1個

1個

10,360円

10,099

( 11,109円 )

1日目

3
100V接地付
4930510430072
851-3783
1個

1個

13,284( 14,612円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内用延長コード。
【特長】
・接地型(K型)には2P/2P接地付兼用ニュートピプラグ付き。
・火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守る防塵シャッター付き。
【用途】
・電源延長に最適。

(i)ご注意

  • HM-104QKは接地付プラグです。標準コンセント(2P)に挿入するにはアダプタが別途必要となります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチタップ延長コード10m

マルチタップ延長コード10m

    マルチタップ延長コード5m

    マルチタップ延長コード5m

      NX延長コード(オレンジ) 接地付

      NX延長コード(オレンジ) 接地付

        BFX延長コード(屋外用・ブレーカー付)

        BFX延長コード(屋外用・ブレーカー付)

          マルチタップ延長コード(200V接地付)

          マルチタップ延長コード(200V接地付)

            BFX延長コード(接地付・漏電遮断器付)

            BFX延長コード(接地付・漏電遮断器付)

              防雨型とび延長コード(屋外用)

              防雨型とび延長コード(屋外用)

                ハンドリール 100V 3芯×10m 緑 アース過負荷漏電しゃ断器付

                ハンドリール 100V 3芯×10m 緑 アース過負荷漏電しゃ断器付

                  AC125V/15A(1口)延長コード[防雨型・アース付]

                  AC125V/15A(1口)延長コード[防雨型・アース付]

                    ハンドリール(ブレーカー付)

                    ハンドリール(ブレーカー付)

                      3個口ソフトタイプ延長コード

                      3個口ソフトタイプ延長コード

                        メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 エスコ 日動工業 トラスコ中山
                        通常価格 10,360円 7,767円 6,968円 7,334円 9,259円 6,533円 10,242円 20,662円 7,070円 18,690円 4,920円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                        ケーブル長(m) 10 5 - - 1 - 10 10 - 10 10
                        定格電流(A) 15 15 15 15 20 15 15 15 15 - -
                        定格電圧(V) 125 125 125 125 250 125 125 - 125 - -
                        対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V その他 その他 単相100 その他 - - - -
                        電線太さ(mm2) 2 2 2 2 3.5 2 2 - - - -

                        マルチタップ延長コード10mのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q コードリールのパイロットランプの消費電力はどれだけですか?
                        A
                        およそ0.3Wです。(100Vで約0.003A流れます。)

                        延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました