(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BFX延長コード(接地付・漏電遮断器付)

BFX延長コード(接地付・漏電遮断器付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,533円 ~ 13,807円
税込価格
7,186円 ~ 15,188円

屋外用漏電遮断器付延長コード。【特長】・漏電・使い過ぎによる事故を未然に防止。...

詳細情報を確認する

  • プラグ形状:
    A-3
  • ソケット形状:
    A-3ソケット
  • 色:
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • 対応電圧(V):
    単相100
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • 商品タイプ:
    延長コード
  • コンセント仕様/定格:
    2P・15A・125V接地付
  • 漏電遮断器:
  • 接地アース:
  • 材質1:
    ケーブル:軟質塩化ビニール
  • 材質2:
    ブレーカーカバー:ABS
  • 材質3:
    フック:SPC
  • 材質4:
    フックホルダー:P.P
  • 電線種:
    ソフトVCT
  • コンセント仕様形状:
    (三相1)
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本製品を取り付けた電路で地絡が発生した時、以下の条件では同電路内の元電源の漏電遮断器または安全ブレーカーが本製品の漏電遮断器より先に動作することがありますので、ご注意ください。(1)同電路内にある漏電遮断器が高速形の場合(動作時間0.1秒以内)(2)本製品の定格電流を大きく超えて使用した場合。(3)短絡が発生した場合。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番電線仕様コンセント仕様漏電遮断器仕様質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格形状×個数
BFX-013K0.7ソフトVCT2.0×32P・15A・125V
接地付
2P接地付×3漏電地絡保護専用0.65
BFX-103K10漏電地絡保護専用2.0
BFX-011KC0.72P接地付×1漏電過負荷短絡保護兼用0.6
  • 0.7m電線仕様はコンセント側が0.2m、プラグ側が0.5m電線付。
  • 電線長はトリプルタップ、プラグ内収納長を含みます。
  • 色:イエロー(Y)

型番リスト

型番
機能
ケーブル長(m)
コンセント個数
詳細タイプ
漏電遮断器仕様
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
防雨
0.7
1
-
漏電過負荷短絡保護兼用
4930510419688
100-1487
1個

1個

6,533( 7,186円 )

2日目

防雨 / 通電ランプ付
0.7
3
-
漏電地絡保護専用
4930510419602
851-3804
1個

1個

9,069( 9,976円 )

1日目

防雨 / 通電ランプ付
10
3
エクスバンド付
漏電地絡保護専用
4930510419640
851-3805
1個

1個

13,807( 15,188円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

屋外用漏電遮断器付延長コード。
【特長】
・漏電・使い過ぎによる事故を未然に防止。落下などの衝撃に強いゴム製プロテクター付
・ブレーカーボックスは完全防雨構造なので雨中でも安心して使用可能
・防雨キャップが火災(発火)や故障の原因となる水やホコリからコンセントを守る
・フキュートビプラグはアースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続可能
・吊り下げて使える便利なフック付です
・10mタイプにはケーブルを巻き取り・収納できるエクスバンド付
【用途】
・各種電動工具(100V)、各種照明器具(100V)、水中ポンプ、ショーケース、庭園灯などに最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本製品を取り付けた電路で地絡が発生した時、以下の条件では同電路内の元電源の漏電遮断器または安全ブレーカーが本製品の漏電遮断器より先に動作することがありますので、ご注意ください。(1)同電路内にある漏電遮断器が高速形の場合(動作時間0.1秒以内)(2)本製品の定格電流を大きく超えて使用した場合。(3)短絡が発生した場合。

カタログ

あと7項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BFX延長コード(接地付・漏電遮断器付)

BFX延長コード(接地付・漏電遮断器付)

    防雨型とび延長コード(屋外用)

    防雨型とび延長コード(屋外用)

      プラコンインポッキンブレーカ

      プラコンインポッキンブレーカ

        NX延長コード(オレンジ) 接地付

        NX延長コード(オレンジ) 接地付

          防雨ポッキン延長ブレーカ

          防雨ポッキン延長ブレーカ

            マルチタップ延長コード10m

            マルチタップ延長コード10m

              ハンドリール 100V 3芯×10m 緑 アース過負荷漏電しゃ断器付

              ハンドリール 100V 3芯×10m 緑 アース過負荷漏電しゃ断器付

                マルチタップ延長コード5m

                マルチタップ延長コード5m

                  防雨ポッキン延長ブレーカ(Lヘナタイプ)

                  防雨ポッキン延長ブレーカ(Lヘナタイプ)

                    BFX延長コード(屋外用・ブレーカー付)

                    BFX延長コード(屋外用・ブレーカー付)

                      メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド
                      通常価格 6,533円 10,242円 11,007円 6,968円 13,179円 10,360円 20,662円 7,767円 13,277円 7,334円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                      プラグ形状 A-3 - その他 - その他 - その他 - その他 -
                      ソケット形状 A-3ソケット - - - - - - - - -
                      その他 - その他 - - - - -
                      定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 15 - 15
                      定格電圧(V) 125 125 - 125 - 125 - 125 - 125

                      BFX延長コード(接地付・漏電遮断器付)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 漏電地絡保護専用と漏電過負荷短絡保護兼用の違いを教えてください。
                      A
                      漏電地絡保護専用は、漏電に対してのみ作動します。 漏電過負荷短絡保護兼用は、漏電に加えて短絡(ショート)や過負荷(使い過ぎ)についても作動します。

                      延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト