(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UCSシリーズ ウレタンエヤーリール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UCSシリーズ ウレタンエヤーリール

通常単価(税別)
31,421円
税込単価
34,563円

角型フレームのエアーリールです。【特長】・安定感を高めたボックスタイプ。・軽く...

詳細情報を確認する

  • 内容量:
    1台

型番

UCS-203 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
詳細タイプ
常用圧力(Mpa)
ホース内径(mm)
ホース外径(mm)
一次側ホース(m)
取付金具 一次側
取付金具 二次側
JANコード
トラスココード
ホース全長(m)
ホース材質
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UCS-203

ホース・エアリール
回転台なし
1.5(20℃時)
8.5
12
2
3/8プラグカプラ(HC-3P)
3/8ロータリーナットカプラ(HC-3R)
4930510314242
838-7286
18
編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
6.9
1台

1個

31,421( 34,563円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

角型フレームのエアーリールです。
【特長】
・安定感を高めたボックスタイプ。
・軽くしなやかで、強靭な編糸補強1Bブレード入ポリウレタンホースを採用。
・ロータリーカプラ:ホースのよじれ、からみを防止し自在な動きを助けます。(UCS-204除く)
・アルミダイキャスト製収納ラックは一次ホースをスッキリ収納できます。
・ブレーキクリップ:ホースのたるみ防止用。円盤にはめ込むだけで簡単に固定できます。
・可倒式ハンドル:巻き取りやすい大型ハンドル、未使用時は折りたためます。
・回転ローラー:引出しをスムースにフォローします。
・ホース口径φ6.5、φ8.5、φ10の3種類。長さは20m、30m、50m(一次側を含む)
・一次側ホース2m付。
・RA-1(オプショナルパーツ)はホースを引き出したい方向にリール本体を360度回転。作業が一層しやすくなる回転台です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UCSシリーズ ウレタンエヤーリールの型番UCS-203のページです。
型番UCS-203に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UCSシリーズ ウレタンエヤーリール

UCSシリーズ ウレタンエヤーリール

    UCLシリーズ ウレタンエヤーリール

    UCLシリーズ ウレタンエヤーリール

      エアリール 自動巻(ソフトホース)

      エアリール 自動巻(ソフトホース)

        “ナラシマキエアリール”

        “ナラシマキエアリール”

          取付型自動巻取リール“エヤーマック” 6.5×10

          取付型自動巻取リール“エヤーマック” 6.5×10

            エアリール

            エアリール

              エアリール 自動巻(スタンダードホース)

              エアリール 自動巻(スタンダードホース)

                高圧エアホースリール 30m

                高圧エアホースリール 30m

                  エアリール 自動巻(難燃性ホース)

                  エアリール 自動巻(難燃性ホース)

                    エアホース 1.5m(バンド付)

                    エアホース 1.5m(バンド付)

                      エアリール ホースなし

                      エアリール ホースなし

                        自動巻きエアーリール リーレックス エアーS

                        自動巻きエアーリール リーレックス エアーS

                          メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド SK-11 ハタヤリミテッド UHT E-Value 中発販売
                          通常価格 31,421円 55,012円 28,297円 32,487円 24,378円 27,567円 27,216円 27,941円 32,474円 1,125円 8,508円 27,052円
                          通常出荷日 4日目   5日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   4日目   4日目   1日目~  
                          内容量 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 - 1台 - - -

                          UCSシリーズ ウレタンエヤーリールのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました