(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CBS-PN025M 配膳車専用コードマック(自動巻)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CBS-PN025M 配膳車専用コードマック(自動巻)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,741円 60,615円
税込単価
80,015円 66,677円

【特長】・給食配膳車の保温・保冷専用に開発された自動巻コードリールです・配膳車...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相200V
  • 電線長さ(m):
    3.1
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 接地端子:
  • コード長さ(m):
    二次側:2.5+一次側:0.6
  • JANコード:
    4930510315058
  • トラスココード:
    820-2460
  • 定格電流(A):
    12
  • 電流(A)1時間定格:
    20
  • 電流(A)連続定格:
    12
  • 電線種:
    2PNCT
  • 質量(kg):
    4.0
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • お客様にての電線交換はできません。
  • ゼンマイが内蔵されておりますので故障などの場合でも分解は絶対行わないで下さい。必ず製品表示の定格電流以内(合計)でご使用下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

CBS-PN025M 解除

Loading...

床を這うコードを配膳車から追放

CBS-PN025M

CBS-PN025M

外形図

外形図

製品仕様

  • 給食配膳車の保温保冷専用に開発された自動巻きコードリール。
  • 配膳車の移動を妨げるコードを床から追放。コードが床を這わないので衛生管理面でも安心。
  • 天井取り付け+コード収納で室内スッキリ。
  • 自動巻きだから巻き取り操作もスピーディ。
  • コードが床を這わないからホコリ等がたまらず衛生的。
  • コンパクト設計で頭上スペースにゆとり。
  • 使いやすい自動巻、好きなところで止まるスプリング式ストッパー付。
  • 耐熱性の高い2PNCTケーブル(太さ2.0mm2)を採用。
  • 電線の引き出し位置を自由に調整できるゴムストッパー付。
型式定格
電圧
(V)
電線仕様接地質量
(kg)
長さ(m)種別・太さ(mm2)・心数(C)定格電流(A)
CBS-PN025M200二次側2.5+一時側0.62PNCT 2.0×4124.0
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBS-PN025M

1台

1個

72,741円

60,615

( 66,677円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・給食配膳車の保温・保冷専用に開発された自動巻コードリールです
・配膳車の移動を妨げるコードを床から追放
・コードが床を這わないので、衛生管理面でも安心です
・天井取り付け+コード収納で室内スッキリ
・コードが床を這わないからホコリ等がたまらず衛生的
・自動巻きだから巻き取り操作もスピーディ
・コンパクト設計で頭上スペースにゆとり
・使いやすい自動巻、好きなところで止まるラチェットストッパー付
・耐熱性の高い2PNCTケーブル(太さ2.0mm)を採用
・電線の引き出し位置を自由に調整できるゴムストッパー付

(i)ご注意

  • お客様にての電線交換はできません。
  • ゼンマイが内蔵されておりますので故障などの場合でも分解は絶対行わないで下さい。必ず製品表示の定格電流以内(合計)でご使用下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CBS-PN025M 配膳車専用コードマック(自動巻)の型番CBS-PN025Mのページです。
型番CBS-PN025Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CBS-PN025M 配膳車専用コードマック(自動巻)

CBS-PN025M 配膳車専用コードマック(自動巻)

    CDS-PN052M 配膳車専用コードマック(自動巻)

    CDS-PN052M 配膳車専用コードマック(自動巻)

      AC125V/15A/8m自動巻リール付コンセント

      AC125V/15A/8m自動巻リール付コンセント

        AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨型)

        AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨型)

          AC125V/12Ax11.5mオートリール(アース付)

          AC125V/12Ax11.5mオートリール(アース付)

            AC125V28A/30m コードリール(防雨/防災型)

            AC125V28A/30m コードリール(防雨/防災型)

              AC125V/6A/5m オートリール(グリーン)

              AC125V/6A/5m オートリール(グリーン)

                AC200V/19A/30m コードリール(漏電遮断器・抜止付

                AC200V/19A/30m コードリール(漏電遮断器・抜止付

                  AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)

                  AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)

                    AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

                    AC100V/15A/30m コードリール(過負荷遮断/防雨)

                      コードリール GS-30・NJ-101

                      コードリール GS-30・NJ-101

                        自動巻 オートリール

                        自動巻 オートリール

                          AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

                          AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン 日動工業 エスコ
                            通常価格 72,741円 82,533円 40,420円 51,710円 21,660円 57,480円 6,660円 89,330円 25,180円 56,230円 17,000円 28,531円 19,300円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            対応電圧(V) 単相200V 単相200V - 単相100V - - 単相100V 三相200V - - 単相100V 単相100V -
                            電線長さ(m) 3.1 5 8 30 10 30 4.7 30 30 30 - 10 10
                            電線太さ(mm2) 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 - 2 2
                            電線芯数(C) 4 4 3 3 3 3 - 4 2 3 - 3 3
                            商品タイプ コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール

                            CBS-PN025M 配膳車専用コードマック(自動巻)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 横に寝かせて使用できますか?
                            A
                            できません。ホース(コード)を巻き取るとき、巻き取り物がくずれ収納不能になります。

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました