(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンサンデーリール(温度センサー付) 20m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シンサンデーリール(温度センサー付) 20m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,495円
税込単価
12,645円

屋内用100V型コードリール。【特長】・ツートンカラーのドラム、カラーケーブル...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線太さ(mm2):
    1.25
  • 電線芯数(C):
    2
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • コンセント仕様/定格:
    2P・15A・125V
  • 温度センサー:
  • 仕様:
    コンセント防塵シャッター
  • 電線種:
    VCT
  • 内容量:
    1台

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番電線仕様コンセント仕様製品定格摘要質量(kg)
長さ(m)種別・太さ(mm2)・心数(C)定格形状×個数
C-20S20VCT 1.25×22P・15A・125V2P×4125V・5Aコンセント防塵キャップ:シャッター4.0
C-30S30125V・4A5.2
  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
  • 円盤:鉄板製

外形図

シンサンデーリール(温度センサー付) 20m  外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電線長さ(m)
JANコード
トラスココード
定格電流(A)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
C-20S

C-20S

20
4930510405391
826-5683
5
4.0
1台

1個

11,495( 12,645円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内用100V型コードリール。
【特長】
・ツートンカラーのドラム、カラーケーブル、防塵シャッター付コンセント仕様。
・火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守る防塵シャッター付。
・カラーケーブル(オレンジイエロー:20m型/ベニーレッド:30m型)が標準仕様。
・電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。
・電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップ。
【用途】
・電源の延長。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンサンデーリール(温度センサー付) 20mの型番C-20Sのページです。
型番C-20Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シンサンデーリール(温度センサー付) 20m

シンサンデーリール(温度センサー付) 20m

    防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

    防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

      コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

      コードリール トクサンデーリール(電線太さ 1.25mm)

        屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム

        屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム

          コードリール BR型

          コードリール BR型

            屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型)

            屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型)

              AC125V28A/30m コードリール(防雨/防災型)

              AC125V28A/30m コードリール(防雨/防災型)

                コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型

                コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型

                  屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

                  屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

                    AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨)

                    AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨)

                      コードリール AP型

                      コードリール AP型

                        屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型)

                        屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型)

                          AC125V/22A/30m コードリール(超高感度ブレーカー付)

                          AC125V/22A/30m コードリール(超高感度ブレーカー付)

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド 日動工業 エスコ ハタヤリミテッド 日動工業 エスコ ハタヤリミテッド 日動工業 エスコ
                            通常価格 11,495円 59,131円 9,222円 26,150円 29,481円 44,748円 57,480円 31,630円 48,035円 55,580円 18,652円 30,885円 35,010円
                            通常出荷日 2日目   19日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V - 単相100V 単相100V - 単相100V 単相100V -
                            電線太さ(mm2) 1.25 2 1.25 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2
                            電線芯数(C) 2 3 2 3 - 3 3 3 3 3 - 3 3
                            コンセント定格(kVA) 1.8 1.8 1.8 - 1.8 - 1.875 1.8 - 1.875 1.8 - 1.875
                            コンセント個数 4 3 4 3 - 4 3 3 3 3 3 - 4

                            シンサンデーリール(温度センサー付) 20mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ケーブルの使用温度を教えてください。
                            A
                            ①VCT:許容温度→-20~60℃
                            ②2CT(1CT)→-60~75℃
                            ③2PNCT→-40~75℃

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました