(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BX-331K サンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

BX-331K サンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,874円
税込単価
59,261円

電圧降下の小さい3.5mm極太ケーブル仕様の屋外用100V型コードリール。【特...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    30
  • 電線太さ(mm2):
    3.5
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    防雨型
  • コンセント仕様/定格:
    2P・15A・125V接地付
  • 漏電遮断器:
  • 漏電遮断器仕様:
    漏電過負荷短絡保護兼用型
  • JANコード:
    4930510127385
  • トラスココード:
    851-3576
  • 定格電流(A):
    7
  • 仕様:
    ブレーキストッパー付(ドラム空転止)
  • 電線種:
    ソフトンケーブルVCT
  • 質量(kg):
    11.8
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 定格電流:7Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。
  • 温度センサーが作動したら接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がったら自動的に復帰し再び使用できます。

型番

BX-331K 解除

Loading...

念入りに造りこんだ「屋外用」サンタイガーシリーズ

BX-331K

BX-331K

外形図

外形図

製品仕様

  • メンテナンスしやすい簡単基本構造。
  • 保護等級IP55の性能を有する最新の防雨構造。
  • ドラム前面に配置された漏電遮断器はスケルトンカバー付で動作状況が一目で確認可能。
  • コンセント防雨キャップはコンセント内部への水やホコリの侵入を防ぎます。バネ式なので自動で閉まる。
  • ニュートビプラグは防雨型2P/2P接地付コンセントのどちらにもピッタリはまる新型プラグ。
  • 円盤の汚れ付着を防ぐ防泥カバー付。
  • ネームプレート付。社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレート。
  • 過負荷付漏電遮断器を標準装備。使いすぎにも漏電にも安心の仕様。
  • 電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(自動復帰型)なので巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップ。
  • 円盤:鉄板製。
型式電線仕様コンセント仕様製品定格漏電
遮断器
電源
パイロット
ランプ
質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格
●漏電遮断器付 【接地付・3.5mm2極太電線仕様】
BX-331K30ソフトンケーブル
VCT 3.5 × 3
2P・15A・125V
接地付
100V・7A過負荷11.8
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BX-331K

1台

1個

53,874( 59,261円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電圧降下の小さい3.5mm極太ケーブル仕様の屋外用100V型コードリール。
【特長】
・ドラム前面に配置された漏電遮断器はスケルトンカバー付で動作状況が一目で確認できます
・コンセント防雨キャップはコンセント内部への水やホコリの浸入を防ぎ、バネ式なので自動で閉まる
・ニュートビプラグは防雨型2P/2P接地付コンセントのどちらにもピッタリはまる新型プラグ
・保護等級IP55の性能を有する防雨構 造 で す
・円盤の汚れ付着防止カバーです
・社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付
・過負荷付漏電遮断器を標準装備。使いすぎにも漏電にも安心の仕様
【用途】
・電源の延長

(i)ご注意

  • 定格電流:7Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。
  • 温度センサーが作動したら接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がったら自動的に復帰し再び使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

BX-331K サンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器の型番BX-331Kのページです。
型番BX-331Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BX-331K サンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器

BX-331K サンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器

    コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型 ブレーカー付

    コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型 ブレーカー付

      サンタイガーカンデンレスコードリール(アース感知付)

      サンタイガーカンデンレスコードリール(アース感知付)

        防雨型レインボーリール(屋外用)

        防雨型レインボーリール(屋外用)

          防雨型レインボーリール

          防雨型レインボーリール

            コードリール 業務用戦力リール

            コードリール 業務用戦力リール

              防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33

              防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EB33

                コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型

                コードリール サンタイガーレインボーリール 防雨型

                  コードリール 業務用戦力リール ブレーカー付

                  コードリール 業務用戦力リール ブレーカー付

                    コードリール AC125V/22A/30m(漏電過負荷短絡保護兼用/防雨型/ブレーカー付)

                    コードリール AC125V/22A/30m(漏電過負荷短絡保護兼用/防雨型/ブレーカー付)

                      コードリール(防雨型・ブレーカー付)

                      コードリール(防雨型・ブレーカー付)

                        コードリール サンデーレインボーリールミニ

                        コードリール サンデーレインボーリールミニ

                          コードリール AC125V/22A/30m(漏電池絡保護専用/防雨型/ブレーカー付)

                          コードリール AC125V/22A/30m(漏電池絡保護専用/防雨型/ブレーカー付)

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド エスコ トラスコ中山 ハタヤリミテッド エスコ
                            通常価格 53,874円 38,417円 34,963円 14,358円 26,082円 23,343円 32,610円 31,630円 26,843円 33,370円 32,356円 6,140円 32,680円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V - 単相100V 単相100V -
                            電線長さ(m) 30 - 30 30 30 30 - 50 30 30 30 10 30
                            電線太さ(mm2) 3.5 2 2 - 2 2 2 2 2 2 2 1.25 2
                            電線芯数(C) 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3
                            コンセント定格(kVA) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 - 1.8 1.8 1.875 125 1.875 1.875

                            BX-331K サンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ケーブルの太さによる違いを教えてください。
                            A
                            ケーブルが太くなるほど、ケーブル単体の許容電流は大きくなり、電圧降下が少なくなります。従いまして、電圧降下(ドロップ)が気になる場合には太いケーブルの使用をお薦めします。(これは、ケーブル内の導体の断面積が太くなる場合(仕様表内の電線仕様の太さが大きくなる場合)についてです。このほか、ケーブルは、外皮の材質によりケーブルの外径が 太くなる場合があります。この場合は、300V・600Vといった耐圧で太さが変わります。)

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました