(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BWM-130K 屋外用マルチテモートリール 接地付 過負荷付漏電遮断器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

BWM-130K 屋外用マルチテモートリール 接地付 過負荷付漏電遮断器

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,992円
税込単価
60,491円

コンセント引出しタイプ、過負荷付漏電遮断器標準装備の屋外用100V型コードリー...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    30
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    5
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    防雨型
  • コンセント仕様/定格:
    2P・15A・125V
  • 通電ランプ:
  • コード長さ(m):
    本体側:3、二次側:27
  • 漏電遮断器:
  • 漏電遮断器仕様:
    漏電過負荷短絡保護兼用型
  • JANコード:
    4930510208312
  • トラスココード:
    826-5682
  • 定格電流(A):
    5
  • コンセント先端仕様(個数):
    本体側:2、二次側:3
  • 仕様:
    ブレーキストッパー付(ドラム空転止)
  • 電線種:
    VCTソフトンケーブル
  • 質量(kg):
    9.7
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 定格電流:5Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。

型番

BWM-130K 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 寸法:H385×W315×D323
  • 電線長:27m/一次側 +3m
  • コンセント仕様:本体 2P接地付×2/二次側 2P接地付×3
  • VCTソフトムケーブル 2.0mm2×3心
  • 製品定格:100V・5A
  • コンセント定格:2P・15A・125V接地付
  • 質量:9.7kg
  • 円盤:鉄板製
  • ブレーキストッパー付
  • 電源パイロットランプ
  • トリプルタップ
※定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BWM-130K

1台

1個

54,992( 60,491円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンセント引出しタイプ、過負荷付漏電遮断器標準装備の屋外用100V型コードリール。
【特長】
・屋外でも安心して使用できる防雨仕様です
・引き出しコンセントは防雨キャップ付の防雨仕様です
・一次側電線をスッキリ収納できます
・引出しコンセントに加え、ドラム本体にもコンセントを装備したマルチタイプ
・高所や手狭な現場などで、コンセントだけを手元まで持って行ける「テモートリール」
・寝かしても使える安定フレーム構造。うつ伏せにしても使用でき、よりスムースに引き出せる
・ニュートビプラグは防雨型2P/2P接地付コンセントのどちらにもピッタリはまる
・社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付
【用途】
・高所作業や地下作業への電源延長

(i)ご注意

  • 定格電流:5Aは電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。電線を全て引き出した状態では15Aが使用可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BWM-130K 屋外用マルチテモートリール 接地付 過負荷付漏電遮断器の型番BWM-130Kのページです。
型番BWM-130Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BWM-130K 屋外用マルチテモートリール 接地付 過負荷付漏電遮断器

BWM-130K 屋外用マルチテモートリール 接地付 過負荷付漏電遮断器

    BX-331K サンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器

    BX-331K サンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器

      LEDラインドラム(防雨型・ブレーカー付)

      LEDラインドラム(防雨型・ブレーカー付)

        防雨・防塵型電工ドラム

        防雨・防塵型電工ドラム

          シンディテモートリール(温度センサー付)

          シンディテモートリール(温度センサー付)

            コードリール マルチテモートリール"防雨型 ブレーカー付

            コードリール マルチテモートリール"防雨型 ブレーカー付

              屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム

              屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム

                コードリール スーパーサンデーリール

                コードリール スーパーサンデーリール

                  コードリール マルチテモートリール

                  コードリール マルチテモートリール

                    コードリール BR型

                    コードリール BR型

                      屋外用防雨型コードリール(ブレーカー付)

                      屋外用防雨型コードリール(ブレーカー付)

                        防雨型レインボーリール

                        防雨型レインボーリール

                          防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EK33

                          防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EK33

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業
                            通常価格 54,992円 53,874円 45,469円 22,373円 13,833円 31,956円 26,150円 11,546円 21,458円 29,481円 43,613円 26,082円 38,914円
                            通常出荷日 2日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V
                            電線長さ(m) 30 30 30 - 17+3 27 - - - - - 30 -
                            電線太さ(mm2) 2 3.5 2 2 1.25 2 2 2 2 2 2 2 2
                            電線芯数(C) 3 3 3 3 2 3 3 - - - 3 3 3
                            コンセント定格(kVA) 1.8 1.8 125 1.8 1.8 1.8 - 1.8 1.8 1.8 - 1.8 -

                            BWM-130K 屋外用マルチテモートリール 接地付 過負荷付漏電遮断器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q テモートリールの一次側のケーブルはよじれないのでしょうか?
                            A
                            1次側(プラグ側)と2次側(コンセント側)との中間に、ねじれ防止用として集電装 置が組み込まれていますので、よじれることはありません。

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました