(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,131円 42,840円
税込単価
65,044円 47,124円

メンテナンスが容易な、漏電遮断器付の屋外用100V型コードリール。【特長】・メ...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    30
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.8
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    防雨型
  • コンセント仕様/定格:
    2P・15A・125V
  • 温度センサー:
  • 通電ランプ:
  • 漏電遮断器:
  • 漏電遮断器仕様:
    漏電過負荷短絡保護兼用型
  • JANコード:
    4930510204451
  • 定格電流(A):
    6
  • 電線種:
    2PNCT
  • 質量(kg):
    8.8
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
  • コードリール内部のメンテナンスは専門の知識・事業者資格など有する方、またはその責任者の指導を受けた方が行ってください。温度センサーが作動したら接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がったら自動的に復帰し再び使用できます。

型番

BN-PN30K 解除

Loading...

メンテナンス重視設計

BN-PN30K

BN-PN30K

外形図

外形図

製品仕様

  • メンテナンスしやすい簡単基本構造。防水ユニットはネジを外すことで簡単に取り外しができ、内部のメンテナンスが楽に行える。
  • カチッカチッと定位置に決まるコンセント防雨キャップはコンセント内部への水やホコリの侵入を防ぐ。
  • ニュートビプラグは防雨型2P/2P接地付コンセントのどちらにもピッタリはまる新型プラグ。
  • 円盤の汚れ付着を防ぐ防泥カバー付。
  • 電線の溶解焼損事故を防ぐ温度センサー付(自動復帰型)なので巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップ。
  • 漏電遮断器、ブレーキストッパー付。
  • 円盤材質:鉄板製
型式電線仕様コンセント仕様製品定格漏電
遮断器
電源
パイロット
ランプ
質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格
BN-PN30K302PNCT 2.0×32P・15A・125V
接地付
100V・6A過負荷8.8

開発秘話

 

火力発電所、原子力発電所など、ケーブル燃焼させてはいけない現場などでも、難燃性が高いケーブルを採用し、安全対策商品として開発しました。以前は、特注品で都度対応していましたが、要望が多いので定番品に致しました。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BN-PN30K

1台

1個

59,131円

42,840

( 47,124円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

メンテナンスが容易な、漏電遮断器付の屋外用100V型コードリール。
【特長】
・メンテナンスしやすい簡単基本構造。
・プロの戦力となる屋外用リール
・過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器。
【用途】
・電源の延長。

(i)ご注意

  • 定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
  • コードリール内部のメンテナンスは専門の知識・事業者資格など有する方、またはその責任者の指導を受けた方が行ってください。温度センサーが作動したら接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がったら自動的に復帰し再び使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)の型番BN-PN30Kのページです。
型番BN-PN30Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

    防雨型レインボーリール(屋外用)

    防雨型レインボーリール(屋外用)

      屋外用業務用戦カリール(防雨型・ブレーカー付)

      屋外用業務用戦カリール(防雨型・ブレーカー付)

        AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

        AC125V/15A/50mコードリール(防雨,漏電遮断器付

          BWM-130K 屋外用マルチテモートリール 接地付 過負荷付漏電遮断器

          BWM-130K 屋外用マルチテモートリール 接地付 過負荷付漏電遮断器

            特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース付 30m

            特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース付 30m

              戦力リール(温度センサー付)接地付 2PNCTケーブル 過負荷付漏電遮断器

              戦力リール(温度センサー付)接地付 2PNCTケーブル 過負荷付漏電遮断器

                防雨型電工ドラム

                防雨型電工ドラム

                  AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨)

                  AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨)

                    防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・漏電保護専用)

                    防雨・防塵型ドラム(屋外型)(アース・漏電保護専用)

                      金属センサードラム(ブレーカー付)

                      金属センサードラム(ブレーカー付)

                        特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m

                        特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m

                          コードリール 三相200V型

                          コードリール 三相200V型

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド エスコ ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド 日動工業 エスコ 日動工業 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド
                            通常価格 59,131円 14,358円 34,081円 54,350円 54,992円 26,901円 42,518円 17,549円 55,580円 28,652円 58,673円 40,273円 25,096円
                            通常出荷日 19日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目  
                            対応電圧(V) 単相100V 単相100V 単相100V - 単相100V 単相100V 単相100V - - 単相100V 単相100V 単相100V 三相200V
                            電線長さ(m) 30 30 30 50 30 30 - - 30 20 30 30 -
                            電線太さ(mm2) 2 - 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 -
                            電線芯数(C) 3 2 3 3 3 3 3 - 3 3 3 3 -
                            コンセント定格(kVA) 1.8 1.8 1.8 1.875 1.8 - 1.8 - 1.875 - - - -

                            防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            屋外での電気製品の使用に
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/04
                            屋外での投光器での使用に便利です。
                            本体側プラグは2P3P共用で使えるタイプで、配線は柔らかいので取り回ししやすいので動かす際もくせがなく本当に追随してくれる。
                            温度センサー付きなのでワット数少ないと全部出さなくてもいいのがまた便利。ブレーカーもあり安心して使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 漏電地絡保護専用と漏電過負荷短絡保護兼用の違いを教えてください。
                            A
                            漏電地絡保護専用は、漏電に対してのみ作動します。 漏電過負荷短絡保護兼用は、漏電に加えて短絡(ショート)や過負荷(使い過ぎ)についても作動します。

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました