(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

V-3 バイス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

V-3 バイス

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,687円
税込価格
1,856円

RG型/RGL型/RGM型作業等用転造W角ねじ付75mmバイスです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 商品タイプ:
    関連用品
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    転造W角ねじ付 75mmバイス
  • 質量(g):
    200
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

各種投光器の交換用バイスとして利用

V-3(G)

V-3(G)

仕様:転造W角ねじ付 75mmバイス
適合機種:200W RG型作業灯
質量:0.20kg

V-3(GM)

V-3(GM)

仕様:転造W角ねじ付 75mmバイス
適合機種:200W 水銀作業灯(RGM型)
質量:0.20kg

V-3(GL)

V-3(GL)

仕様:転造W角ねじ付 75mmバイス
適合機種:LED作業灯(RGL型)
質量:0.20kg

外形図

外形図

商品情報を表示

型番リスト

型番
適合機種
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200W RG型作業灯
4930510412535
1個

4個

1,687( 1,856円 )

4日目

  • 注文停止中
200W 水銀作業灯(RGM型)
4930510412580
1個

4個

1,687( 1,856円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

RG型/RGL型/RGM型作業等用転造W角ねじ付75mmバイスです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

V-3 バイス

V-3 バイス

    VM-4 バイス

    VM-4 バイス

      ハタヤリミテッド CBX-3N ハイブライトスタンド/アタッチメントバー

      ハタヤリミテッド CBX-3N ハイブライトスタンド/アタッチメントバー

        2灯用取付バー

        2灯用取付バー

          屋外用作業灯 リフレクターランプ交換用バイス

          屋外用作業灯 リフレクターランプ交換用バイス

            ミツトモ 取り付け用マグネット  LED投光器向け

            ミツトモ 取り付け用マグネット  LED投光器向け

              V-4 バイス

              V-4 バイス

                強力鍛造バイス

                強力鍛造バイス

                  ハタヤ バイスG型75mm (RG型 200W用)

                  ハタヤ バイスG型75mm (RG型 200W用)

                    岩崎 作業灯(投光器)180W

                    岩崎 作業灯(投光器)180W

                      TRUSCO LED投光器 RTLEシリーズ用バイス

                      TRUSCO LED投光器 RTLEシリーズ用バイス

                        LED投光器用パーツ 投光器用パーツ

                        LED投光器用パーツ 投光器用パーツ

                          日機 防水型LEDスポットライト 9W AC100~120V

                          日機 防水型LEDスポットライト 9W AC100~120V

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド イチネンアクセス ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド 岩崎電気 トラスコ中山 トラスコ中山 日機
                            通常価格 1,687円 4,089円 5,558円 3,451円 1,142円 1,218円 2,180円 4,643円 1,687円 19,800円 1,840円 590円 23,702円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   1日目   6日目   1日目~   7日目   1日目   1日目   5日目   6日目   1日目   1日目~   4日目  
                            種類 その他 その他 その他 - - - その他 - - - - - -
                            商品タイプ 関連用品 関連用品 関連用品 関連用品 関連用品 - 関連用品 関連用品 関連用品 投光器 関連用品 関連用品 -
                            その他 オプション オプション オプション オプション - - - - オプション - オプション オプション -
                            詳細タイプ 転造W角ねじ付 75mmバイス 転造ねじ大型ツマミ付 98mmバイス - - - - ダイキャスト成形ねじ付 100mmバイス - バイス - - - -
                            質量(g) 200 450 - - - - 210 - 200 - - - -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 落下したりしませんか。
                            A
                            取付位置にも気を付けて、最後まできちんと締め付けしてください。

                            投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました