(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
48,370円 ~ 53,732円  特別価格 
税込価格
53,207円 ~ 59,105円  特別価格 

単相200V・42W屋外用LED作業灯。【特長】・単相200V、電線きりっぱな...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    4000
  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 消費電力(W):
    42
  • 詳細タイプ:
    屋外用防雨型
  • 口金:
    E39
  • 光色:
    平均演色評価数:Ra70
  • 色温度:
    5000K
  • 交換球:
    LED-42WW
  • 球寿命(時間):
    約40000
  • 電源(V):
    単相200
  • 電線仕様:
    ソフトンケーブルVCT
  • 電線太さ(m㎡):
    0.75
  • 電線芯線:
    3
  • 仕様:
    電線切りっぱなし(プラグなし)、二重絶縁、転造ねじ大型ツマミ付、98mmバイス付。
  • 電源詳細:
    50/60Hz兼用
  • 配光角度(°):
    110
  • 三脚取付部寸法(mm):
    φ20
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■特長

  • 省エネ・長寿命用45WLED電球を採用
    同等の明るさの白熱灯・水銀灯と比べて、電気料金を大幅に削減
 

■仕様

型番電線仕様照明装置定格
(電圧・消費電力・周波数)
摘要三脚
取付部
寸法
質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)
RXL-205W5ソフトンケーブルVCT
0.75×3(接地付)
電源切りっぱなし(プラグなし)
45W LED電球(昼白色)
(LDR45N-H110)
口金サイズ/E39
90~240V・45W
50/60Hz兼用
VM-4型バイス付φ203.1
RXL-210W103.6
  • LEDランプ落下防止用ワイヤー付
  • 雷源電圧は安定した電源を使用してください。
  • 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
  • LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
  • 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
  • 電線長は本体収納長を含みます。
  • 必ず有資格者の方が配線工事を行ってください。また必ずアース接続を行ってください。

外形図

LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)  外形図
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
コード長さ(m)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4930510312842
820-2554
5
3.1
1台

1個

53,732円

39,261

( 43,187円 )

4日目

4930510312859
820-2555
10
3.6
1台

1個

48,370( 53,207円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

単相200V・42W屋外用LED作業灯。
【特長】
・単相200V、電線きりっぱなし。
・LED寿命は約40,000時間、取り替えの手間が大幅に省ける。CO2排出量を削減。
・ビーム角110度。電源投入ですぐに明るく点灯。放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ。
・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けない。
・雨中でも安心の屋外用防雨型。反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまらない。
・バイスでしっかり固定可能(有効締付幅98mm)。
【用途】
・屋外用仮設照明、工事現場等。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)

LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)

    30WLED投光器 200V 接地付 (屋外用)

    30WLED投光器 200V 接地付 (屋外用)

      LED作業灯 RGL-5

      LED作業灯 RGL-5

        40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)

        40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)

          200W LED投光器(屋外用)

          200W LED投光器(屋外用)

            岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

            岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

              岩崎 作業灯(投光器)270W

              岩崎 作業灯(投光器)270W

                アース付リフレクター投光器

                アース付リフレクター投光器

                  MLF-205KH 単相200V瞬時点灯メタハラ(屋外用)

                  MLF-205KH 単相200V瞬時点灯メタハラ(屋外用)

                    岩崎 作業灯(投光器)180W

                    岩崎 作業灯(投光器)180W

                      屋外用作業灯 リフレクターランプ 交換球

                      屋外用作業灯 リフレクターランプ 交換球

                        メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 岩崎電気 岩崎電気 トラスコ中山 ハタヤリミテッド 岩崎電気 ハタヤリミテッド
                        通常価格 48,370円 40,879円 18,617円 38,889円 129,423円 19,744円 15,352円 5,349円 73,253円 19,800円 1,287円
                        通常出荷日 4日目   12日目   1日目   4日目~   4日目   6日目   5日目   1日目   15日目   6日目   1日目~  
                        明るさ(lm) 4000 2400 1650 3700 27000 - - - 14500 - -
                        種類 LED LED LED LED LED - - その他 その他 - -
                        商品タイプ 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器 交換球
                        消費電力(W) 42 30 20 40 200 - - - 150 - -
                        詳細タイプ 屋外用防雨型 防雨型 - 屋外用 4インチバイス付 灯体のみ - - - 防雨型 - -

                        LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q LED照明器具の取り付けで方向制限はありますか
                        A
                        基本的にはどの方向に取り付けても問題ないように設計しています

                        投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました