(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RGLX-10S 防災用LED作業灯セット(屋外用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RGLX-10S 防災用LED作業灯セット(屋外用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64,929円
税込単価
71,422円

【特長】・省エネ・長寿命の20W LEDランプを採用しています・屋外使用でも安...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    1650
  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 消費電力(W):
    40
  • 詳細タイプ:
    防雨型2灯タイプ
  • 口金:
    E26
  • 光色:
    昼白色
  • 色温度:
    5000K
  • JANコード:
    4930510311975
  • 交換球:
    LDR20N-W60
  • コード長さ(m):
    5
  • 球寿命(時間):
    約40000
  • 電源(V):
    100
  • セット内容:
    LED作業灯×2、三脚スタンド×1、2灯取付アーム×1、10mVCT防雨型延長コード×1
  • 電線仕様:
    ソフトンケーブルVCT
  • 電線太さ(m㎡):
    0.75
  • 電線芯線:
    2
  • 電源詳細:
    20W×2、50/60Hz兼用
  • 配光角度(°):
    60
  • ケース寸法(mm):
    H210×W325×D1150
  • 質量(kg):
    12.3
  • 内容量:
    1セット

(i)ご注意

  • 質量はプラ段ケースを含んでいます。本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないで下さい。
  • 入力電圧は安定したAC100V電源を使用して下さい。発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

RGLX-10S 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【セット内容】
  • 20W LED作業灯×2
  • 三脚スタンド
  • 10mVCT防雨型延長コード×1
  • 2灯取付アーム×1
【セット重量】
  • 8.4kg(灯体+三脚+アーム)
【プラ段ケース寸法】
  • H210×W325×D1,150mm
RGLX-10S 防災用LED作業灯セット(屋外用)  製品仕様関連画像
型番灯体の電線仕様照明装置定格
(電圧・消費電力・周波数)
摘要質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)
RGLX-10S5ソフトンケーブルVCT
0.75×2
100V・20WLEDランプ×2灯100V・20W
50/60Hz兼用
※1灯あたり
VCT10m延長コード1本付
CHX-2型三脚スタンド付
12.3
  • 電源電圧は100Vの安定した電源を使用してください。
  • 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
  • LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
  • 質量はプラ段ケースを含んでいます。

外形図

RGLX-10S 防災用LED作業灯セット(屋外用)  外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RGLX-10S

1セット

1個

64,929( 71,422円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・省エネ・長寿命の20W LEDランプを採用しています
・屋外使用でも安心の防雨型です
・保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、全面に製品名が表示されているので、どの面からでも内容物確認ができます
・軽量プラ段収納ケース入りで保管確実、5段まで段積み可能
・20WLED作業灯×2・延長コード・三脚スタンド・2灯取り付けアーム
【用途】
・災害時の夜間避難誘導・防災活動・復興作業などに

(i)ご注意

  • 質量はプラ段ケースを含んでいます。本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないで下さい。
  • 入力電圧は安定したAC100V電源を使用して下さい。発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RGLX-10S 防災用LED作業灯セット(屋外用)の型番RGLX-10Sのページです。
型番RGLX-10Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RGLX-10S 防災用LED作業灯セット(屋外用)

RGLX-10S 防災用LED作業灯セット(屋外用)

    ユニット ピカ帽 30Ф×550

    ユニット ピカ帽 30Ф×550

      ハイパースタンド・ハイハイスタンド

      ハイパースタンド・ハイハイスタンド

        2灯用取付バー

        2灯用取付バー

          ハタヤ LEDジューデンボールライト専用予備バッテリー

          ハタヤ LEDジューデンボールライト専用予備バッテリー

            CHV-5 ハイパワースタンド

            CHV-5 ハイパワースタンド

              ユニット 合図灯(LED点灯、点滅切替式)電池付 34Ф×520

              ユニット 合図灯(LED点灯、点滅切替式)電池付 34Ф×520

                RE-210 作業灯(屋外用) 200W 10m

                RE-210 作業灯(屋外用) 200W 10m

                  CPL-2 レンカスタンド

                  CPL-2 レンカスタンド

                    フジマック FMC Cランプ200W クリップ付 C-205

                    フジマック FMC Cランプ200W クリップ付 C-205

                      ユニット 強力ライト単一乾電池6本入用

                      ユニット 強力ライト単一乾電池6本入用

                        乾電池式LED投光器 SLW-13SMD-DB

                        乾電池式LED投光器 SLW-13SMD-DB

                          メーカー ハタヤリミテッド ユニット ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ユニット ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド フジマック ユニット SK-11
                          通常価格 64,929円 10,467円 19,159円 3,451円 67,947円 51,675円 2,628円 6,946円 9,520円 1,705円 4,125円 3,701円
                          通常出荷日 4日目   4日目   1日目   6日目   6日目   6日目   6日目   4日目   1日目   9日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          明るさ(lm) 1650 - - - - - - 2300 - - - 乾電池3本使用時:(HIGH)最大850・(LOW)450、乾電池6本使用時:(HIGH)900・(LOW)600
                          種類 LED - - - - その他 - その他 その他 - - LED
                          商品タイプ 投光器 - 関連用品 関連用品 - 関連用品 - 投光器 関連用品 - - 投光器
                          消費電力(W) 40 - - - - - - 180 - - - -
                          詳細タイプ 防雨型2灯タイプ - - - - - - 屋外用防雨型・3インチバイス付・V-3(E)型 - - - -

                          RGLX-10S 防災用LED作業灯セット(屋外用)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 点灯が安定する前(点灯後2~3分後)に電源を消すと再点灯に時間がかかるのはなぜですか
                          A
                          通常は点灯が完全に安定した状態からの消灯~再点灯を念頭において安定器を設計しています。完全に点灯していない状態では内部蒸気圧等の条件がいろいろ変わり、正常に放電しないため時間がかかります。また何回も数秒間にON/OFFをするのは安定器に過度の負荷がかかります

                          投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました