(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハタヤ 作業灯(屋外用)

ハタヤ 作業灯(屋外用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,482円 ~ 14,250円
税込価格
9,330円 ~ 15,675円

堅牢さと優美なデザインが結合したハタヤRG型作業灯。200W、300W、500...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 色温度:
    2800K
  • 球寿命(時間):
    約2000
  • 電源(V):
    110
  • 電線仕様:
    ソフトンケーブルVCT
  • 電線太さ(m㎡):
    0.75
  • 三脚取付部寸法(mm):
    φ20
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 電線長は本体収納長を含みます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
明るさ(lm)
消費電力(W)
詳細タイプ
口金
JANコード
トラスココード
交換球
コード長さ(m)
電線芯線
仕様
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2300
180
屋外用防雨型・3インチバイス付・V-3(G)型
E26
4930510412214
851-3902
RS-200WH
5
2
二重絶縁
1.44
1台

1個

10,652( 11,717円 )

4日目

2300
180
屋外用防雨型・3インチバイス付・V-3(G)型
E26
4930510412221
851-3903
RS-200WH
10
2
二重絶縁
1.88
1台

1個

11,700( 12,870円 )

4日目

3500
270
屋外用防雨型・4インチバイス付・V-4(G)型
E39
4930510412306
851-3908
RS-300WH
10
2
二重絶縁
2.45
1台

1個

12,600( 13,860円 )

4日目

6300
450
屋外用防雨型・4インチバイス付・V-4(G)型
E39
4930510412368
851-3910
RS-500WH
0.3
2
二重絶縁
1.67
1台

1個

8,482( 9,330円 )

4日目

6300
450
屋外用防雨型・4インチバイス付・V-4(G)型
E39
4930510412412
851-3913
RS-500WH
10
3
接地付
2.75
1台

1個

14,250( 15,675円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

堅牢さと優美なデザインが結合したハタヤRG型作業灯。200W、300W、500Wの3タイプ。
【特長】
・サビに強い粉体塗装。
・ボディ一体型の反射カバー。
・放熱効果の高い冷却リブ。
・特殊シリコンパッキンによる完全防雨構造。
・バイスは取り付けの速いW角ねじ。
・-Kタイプには2P/2P接地付兼用フキュートビプラグが付いています。

(i)ご注意

  • 電線長は本体収納長を含みます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハタヤ 作業灯(屋外用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト