(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

30WLED投光器 200V 接地付 (屋外用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LET-2305K
30WLED投光器 200V 接地付 (屋外用) トウコウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,879円
税込単価
44,967円

単相200V型の屋外用30WLED投光器。【特長】・本体は丈夫で軽量コンパクト...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    2400
  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 消費電力(W):
    30
  • 詳細タイプ:
    防雨型
  • 球寿命(時間):
    約40000
  • 電源(V):
    単相200
  • 付属品:
    VM-4型バイス付
  • 電線仕様:
    ソフトンケーブルVCT
  • 電線太さ(m㎡):
    0.75
  • 電線芯線:
    3
  • 仕様:
    接地付。電線切りっぱなし(プラグなし)
  • 電源詳細:
    50/60Hz兼用
  • 配光角度(°):
    60
  • 三脚取付部寸法(mm):
    φ27
  • 内容量:
    1台

型番

LET-2305K 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 単管パイプなどに取り付けて高所照明に
  • バイスでガッチリ固定(ツカミ幅98mm)
  • 防雨カバー付点灯スイッチ付
  • ニッロ防雨型コンセント付
  • ライト角度調整機能付
 
型番電線仕様照明装置定格
(電圧・消費電力・周波数)
摘要三脚
取付部
寸法
質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)
LET-2305K5ソフトンケープルVCT
0.75×3(接地付)
電線切りっぱなし(プラグなし)
30W
高輝度LED
100~240V・30W
50/60Hz兼用
VM-4型バイス付φ273.5
LET-2310K104.1
  • 100Vタイプには2P/2P接地付兼用フキュートビプラグが付いています。
  • 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
  • LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
  • 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
  • 必す有資格者の方が配線工事を行ってください。また必ずアース接続を行ってください。
 
商品情報を表示

LET-2305K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
コード長さ(m)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LET-2305K

4930510321820
820-2514
5
3.5
1台

1個

40,879( 44,967円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

単相200V型の屋外用30WLED投光器。
【特長】
・本体は丈夫で軽量コンパクトのアルミダイカストボディ。電線切りっぱなし。
・200Wバラストレス水銀ランプより明るい高輝度30W LED採用。
・LED寿命は約40,000時間、取り替えの手間が大幅に省ける。CO2排出量を削減。
・ビーム角60°。作業現場用に適した広範囲照明で。電源投入ですぐに明るく点灯。
・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけない。
・バイスでしっかり固定可能(有効締付幅98mm)。雨中でも安心の屋外用防雨型照明。
【用途】
・屋外での使用に便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30WLED投光器 200V 接地付 (屋外用)の型番LET-2305Kのページです。
型番LET-2305Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

30WLED投光器 200V 接地付 (屋外用)

30WLED投光器 200V 接地付 (屋外用)

    LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)

    LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)

      40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)

      40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)

        岩崎 作業灯(投光器)270W

        岩崎 作業灯(投光器)270W

          岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

          岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

            屋外用作業灯 リフレクターランプ 交換球

            屋外用作業灯 リフレクターランプ 交換球

              RE-210 作業灯(屋外用) 200W 10m

              RE-210 作業灯(屋外用) 200W 10m

                AC100V LEDケイ・ライト LWA-30

                AC100V LEDケイ・ライト LWA-30

                  200W LED投光器(屋外用)

                  200W LED投光器(屋外用)

                    岩崎 作業灯(投光器)180W

                    岩崎 作業灯(投光器)180W

                      メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 岩崎電気 岩崎電気 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 岩崎電気
                      通常価格 40,879円 48,370円 38,889円 15,352円 19,744円 1,287円 6,946円 17,182円 129,423円 19,800円
                      通常出荷日 12日目   4日目   4日目~   5日目   6日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   6日目  
                      明るさ(lm) 2400 4000 3700 - - - 2300 3000 27000 -
                      種類 LED LED LED - - - その他 LED LED -
                      商品タイプ 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器 交換球 投光器 投光器 投光器 投光器
                      消費電力(W) 30 42 40 - - - 180 30 200 -
                      詳細タイプ 防雨型 屋外用防雨型 屋外用 4インチバイス付 - - - 屋外用防雨型・3インチバイス付・V-3(E)型 30W白色LED(COBタイプ) 灯体のみ -

                      30WLED投光器 200V 接地付 (屋外用)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q インバーター式器具の使用周囲温度(上限・下限)を教えてください。
                      A
                      周囲温度は25℃が最適温度です。5℃~40℃の間で使用してください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      LET-2310K
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      JANコード トラスココード コード長さ(m) 質量
                      (kg)
                      内容量

                      43,081円

                      ( 47,389円 )
                      1個 あり

                      12日目

                      4930510321837820-2515104.1-

                      投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました