(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LFT-30 LEDプロライト 三脚スタンド型 30W 5m 接地付(屋外用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LFT-30 LEDプロライト 三脚スタンド型 30W 5m 接地付(屋外用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,460円
税込単価
65,406円

三脚スタンド型のLEDプロライト。【特長】・LED寿命は約40,000時間・電...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 消費電力(W):
    30
  • 詳細タイプ:
    屋外用防雨型 CHX-2型三脚スタンド付
  • JANコード:
    4930510312231
  • コード長さ(m):
    5
  • 球寿命(時間):
    約40000
  • 電源(V):
    AC100
  • 電線仕様:
    VCT
  • 電線太さ(m㎡):
    0.75
  • 電線芯線:
    3
  • 仕様:
    接地付
  • 電源詳細:
    50/60Hz兼用
  • 三脚取付部寸法(mm):
    φ40
  • 質量(kg):
    9.0
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用して下さい。発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないで下さい。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 全光束2,000ルーメン
  • H1,510~2,780×W1,230×D1,070
型番タイプ電線仕様照明装置定格
(電圧・消費電力・周波数)
摘要三脚
取付部
寸法
質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)
LFT-30三脚スタンド5VCT0.75×3
(接地付)
30W
高輝度LED
100V・30W
50/60Hz兼用
CHX-2型三脚スタンド付φ409.0 
  • 電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。
  • 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
  • LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
  • 三脚スタンド型を使用する場合は安定した地面に垂直になるように設置し、また屋外使用時で風の強い日は特に注意し、砂袋等のおもりで十分な転倒防止の処置を図ってください。
  • 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LFT-30

1台

1個

59,460( 65,406円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三脚スタンド型のLEDプロライト。
【特長】
・LED寿命は約40,000時間
・電源投入ですぐに明るく点灯
・振動、衝撃に強く、従来の蛍光灯のように割れる心配がありません
・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
・大型丸形状のスポットタイプ照明。本体は丈夫なダイキャスト製
・高輝度アルミ反射板で明るく照らす
・雨中でも安心の屋外用防雨型。防雨仕様照明スイッチ付
・2P/2P接地付兼用プラグ付
・三脚スタンド(CHX-2型)付
【用途】
・建築・土木など各種工事。各種機器の修理・補修・点検など
・看板・ディスプレイ展示照明

(i)ご注意

  • 電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用して下さい。発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないで下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LFT-30 LEDプロライト 三脚スタンド型 30W 5m 接地付(屋外用)の型番LFT-30のページです。
型番LFT-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LFT-30 LEDプロライト 三脚スタンド型 30W 5m 接地付(屋外用)

LFT-30 LEDプロライト 三脚スタンド型 30W 5m 接地付(屋外用)

    業務用LEDプロライト(屋外用) バイス取り付け型

    業務用LEDプロライト(屋外用) バイス取り付け型

      業務用LEDプロライト(屋外用)

      業務用LEDプロライト(屋外用)

        輝夜バルーンライトLED210W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+小型三脚)

        輝夜バルーンライトLED210W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+小型三脚)

          スタンド三脚式ハロゲンワーククランプ_ダブル

          スタンド三脚式ハロゲンワーククランプ_ダブル

            輝夜バルーンライトLED500W反射タイプ(LED灯部+反射バルーン+中型三脚)

            輝夜バルーンライトLED500W反射タイプ(LED灯部+反射バルーン+中型三脚)

              輝夜バルーンライトLED500W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+中型三脚)

              輝夜バルーンライトLED500W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+中型三脚)

                輝夜バルーンライトLED50W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+小型三脚)

                輝夜バルーンライトLED50W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+小型三脚)

                  アース付リフレクター投光器

                  アース付リフレクター投光器

                    TRUSCO LED投光器"DELKURO(デルクロ)"

                    TRUSCO LED投光器"DELKURO(デルクロ)"

                      メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 和コーポレーション CUSTOM KOBO 和コーポレーション 和コーポレーション 和コーポレーション トラスコ中山 トラスコ中山
                      通常価格 59,460円 36,889円 32,267円 157,142円 6,510円 442,571円 337,500円 115,430円 5,349円 12,230円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   3日目   3日目   1日目   1日目  
                      種類 LED - - LED ハロゲン LED LED LED その他 -
                      商品タイプ 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器 -
                      消費電力(W) 30 30 30 210 - 490 490 55 - -
                      詳細タイプ 屋外用防雨型 CHX-2型三脚スタンド付 - - - - - - - - -
                      JANコード 4930510312231 4930510312224 4930510312217 - - - - - - -

                      LFT-30 LEDプロライト 三脚スタンド型 30W 5m 接地付(屋外用)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q lmとは何ですか?(なぜlx表示ではないのか?)
                      A
                      「ルーメン」と読み、光の量を表す単位で、光束とも言います。ランプから出ている光の量(1秒間い放射される光の総和)を表します。
                      lxは、「ルクス」と読み、光を受ける面の明るさを表します。lm「ルーメン」が光源そのものの明るさを表すのに対し、lx「ルクス」はある地点での明るさを表しています。 つまり、同じ光源(同じlm「ルーメン」の電球)を使用していても、計測する場所が異なればlx「ルクス」は変化するため、光源の明るさをlx「ルクス」では表示していま せん。(lx「ルクス」が平面で計測するのに対して、cd「カンデラ」は立体的な空間の 中に入ってくる光束を表しています。)

                      投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました