(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホカホカひざ掛け 118X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホカホカひざ掛け 118X

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,053円
税込単価
8,858円

【特長】・熱を発する「東洋紡のエクス(R)」糸を使用商品タイプ:防寒対策用品種...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    その他
  • 色(系統):
  • 商品タイプ:
    防寒対策用品
  • 詳細タイプ:
    ひざ掛け
  • サイズ詳細:
    75cm×114cm
  • JANコード:
    4962087700531
  • 質量(g):
    約146
  • 内容量:
    1枚

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

118X

1枚

1個

8,053( 8,858円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱を発する「東洋紡のエクス(R)」糸を使用
商品タイプ:防寒対策用品
種類:その他
色:ネイビー
詳細タイプ:ひざ掛け
サイズ:75cm×114cm
内容量:1枚

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホカホカひざ掛け 118Xの型番118Xのページです。
型番118Xに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホカホカひざ掛け 118X

ホカホカひざ掛け 118X

    ホカホカネック No.89

    ホカホカネック No.89

      ホカホカインナー手袋 TB-70

      ホカホカインナー手袋 TB-70

        トーヨーセフティ ホカホカハンド グレー

        トーヨーセフティ ホカホカハンド グレー

          ホカホカインナー手袋

          ホカホカインナー手袋

            防水防寒着 パンツ 580

            防水防寒着 パンツ 580

              ウール混ひざあて

              ウール混ひざあて

                ホカホカウエストウォーマー TB-60

                ホカホカウエストウォーマー TB-60

                  防寒着 防寒ニット帽

                  防寒着 防寒ニット帽

                    防寒ジャケット【適応温度 約-18℃】(柔軟性・快適性あり)

                    防寒ジャケット【適応温度 約-18℃】(柔軟性・快適性あり)

                      防寒オーバーオール(適応温度…約-18℃)

                      防寒オーバーオール(適応温度…約-18℃)

                        防寒ウェットクラブ

                        防寒ウェットクラブ

                          発熱ウェアシリーズ ボディータフネス サーモタイツ

                          発熱ウェアシリーズ ボディータフネス サーモタイツ

                            メーカー トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー ジーベック コーコス信岡 トーヨーセフティー トラスコ中山 エスコ エスコ ミドリ安全 おたふく手袋
                            通常価格 8,053円 1,263円 989円 1,106円 605円 8,576円 480円 1,900円 1,138円 18,770円 19,980円 1,410円 1,311円
                            通常出荷日 5日目   7日目   5日目   4日目   1日目   1日目~   3日目   9日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品分類 その他 その他 その他 - - パンツ その他 その他 その他 ジャケット サロペット - パンツ
                            色(系統) - - - - - -
                            商品タイプ 防寒対策用品 防寒対策用品 防寒対策用品 - - - - 防寒対策用品 - - - - -
                            詳細タイプ ひざ掛け - - - - - - - - - - - -
                            サイズ詳細 75cm×114cm - - - - - - - - - - - -

                            ホカホカひざ掛け 118Xのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました