(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホカホカネック No.89

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホカホカネック No.89

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,263円
税込単価
1,389円

【特長】・ホカホカ熱を発する「東洋紡のエクス(R)」糸を使用。

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    その他
  • 商品タイプ:
    防寒対策用品
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
メイン素材
色詳細
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

89-YL

ポリエステル
-
4962087102984
約35
1個

1個

1,263( 1,389円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホカホカ熱を発する「東洋紡のエクス(R)」糸を使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホカホカネック No.89の型番89-YLのページです。
型番89-YLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホカホカネック No.89

ホカホカネック No.89

    ホカホカひざ掛け 118X

    ホカホカひざ掛け 118X

      ホカホカインナー手袋 TB-70

      ホカホカインナー手袋 TB-70

        防寒手袋 適応防寒-34℃ M/L/XL EA915GF-141/-142/-143

        防寒手袋 適応防寒-34℃ M/L/XL EA915GF-141/-142/-143

          ホカホカインナー手袋

          ホカホカインナー手袋

            トーヨーセフティ ホカホカハンド グレー

            トーヨーセフティ ホカホカハンド グレー

              COVERWORK 防寒ショートソックス ウェットクラブ

              COVERWORK 防寒ショートソックス ウェットクラブ

                [フリー/230mm] 防寒軍手(裏起毛・10双)

                [フリー/230mm] 防寒軍手(裏起毛・10双)

                  発熱ウェアシリーズ ボディータフネス サーモタイツ

                  発熱ウェアシリーズ ボディータフネス サーモタイツ

                    ホカホカレッグウォーマー レッグウォーマー

                    ホカホカレッグウォーマー レッグウォーマー

                      防寒ジャケット【適応温度 約-18℃】(柔軟性・快適性あり)

                      防寒ジャケット【適応温度 約-18℃】(柔軟性・快適性あり)

                        貼るホッカイロ(10枚・30枚入り)

                        貼るホッカイロ(10枚・30枚入り)

                          防寒ジャケット(適応温度…約-1℃)

                          防寒ジャケット(適応温度…約-1℃)

                            メーカー トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー エスコ トーヨーセフティー トーヨーセフティー ミドリ安全 エスコ おたふく手袋 トーヨーセフティー エスコ 興和新薬 エスコ
                            通常価格 1,263円 8,053円 989円 12,270円 605円 1,106円 844円 880円 1,311円 1,400円 18,770円 457円 13,990円
                            通常出荷日 7日目   5日目   5日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品分類 その他 その他 その他 - - - その他 - パンツ その他 ジャケット - ジャケット
                            商品タイプ 防寒対策用品 防寒対策用品 防寒対策用品 - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1枚 1双 - - - - - - - - - -

                            ホカホカネック No.89のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました