(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
デラックスベルト 静電気防止
  • 数量スライド割引

デラックスベルト 静電気防止 (レビュー)

通常価格(税別)
1,713円
税込価格
1,884円
通常出荷日
4日目
ナイロン製のデラックスベルトになります。
帯電防止糸を使用しているため、静電気防止に適しています。

デラックスベルト 静電気防止のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    通常作業
    評価 5.0満足度:5.02018/12/03
    ウエスト90cmですが、ちょうど良い長さです。ベルト自他が適度な硬さがあるので腰のサポート感もあってよいです。デジカメケースを掛けてもぶらぶらしないのも良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デラックスベルト 静電気防止

デラックスベルト 静電気防止

    静電気防止ベルト No.935

    静電気防止ベルト No.935

      トーヨーセフティ 帯電防止糸使用デラックスベルト

      トーヨーセフティ 帯電防止糸使用デラックスベルト

        ナイロンスライドバックルベルト

        ナイロンスライドバックルベルト

          ナイロンベルト

          ナイロンベルト

            強力型胴当てベルト

            強力型胴当てベルト

              ポリプロピレンローラーバックルベルト

              ポリプロピレンローラーバックルベルト

                静電気防止ベルト 33mm幅

                静電気防止ベルト 33mm幅

                  50mm電工ベルト(125mm幅サポーター付)

                  50mm電工ベルト(125mm幅サポーター付)

                    本革オイル加工ベルト

                    本革オイル加工ベルト

                      スーパーサポートベルト SSB-100シリーズ

                      スーパーサポートベルト SSB-100シリーズ

                        サポートベルトDX (ワンタッチベルト)

                        サポートベルトDX (ワンタッチベルト)

                          綿ベルト

                          綿ベルト

                            メーカー トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー コヅチ ペンギンエース コヅチ コヅチ トーヨーセフティー エスコ ペンギンエース コヅチ コヅチ カジメイク
                            通常価格 1,713円 1,063円 2,065円 1,792円 1,570円 4,396円 639円 1,787円 7,100円 4,243円 2,954円 6,115円 565円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目~   4日目~   1日目~  
                            商品タイプ 作業ベルト 作業ベルト - 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト
                            カラー - - - - - - - - - -
                            JANコード 4962087201083 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 約130 約56 - - - - - 62 - - - - -
                            長さ(mm) 1080 1080 - - - - - 1080 - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。