(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2重レンズ式フェースシールド No.1195

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1195-OK
2重レンズ式フェースシールド No.1195 2ジュウレンズシキフェースシールド NO.1195

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,000円
税込単価
13,200円

UVカットレンズ:眼に有害な紫外線を99.9%カットします。しゃ光レンズ:眼に...

詳細情報を確認する

型番

1195-OK 解除

Loading...

 
カタログを表示

1195-OK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1195-OK

4962087603047
ミゾ付きヘルメット取付用

1個

12,000( 13,200円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

UVカットレンズ:眼に有害な紫外線を99.9%カットします。
しゃ光レンズ:眼に有害な赤外線をしゃ光(作業に適応したしゃ光度のレンズを使用してください)
【用途】
溶接用に使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2重レンズ式フェースシールド No.1195の型番1195-OKのページです。
型番1195-OKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2重レンズ式フェースシールド No.1195

2重レンズ式フェースシールド No.1195

    2重レンズ式フェースシールド No.1190

    2重レンズ式フェースシールド No.1190

      トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(ヘルメット取付型) NO.1175-C

      トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(ヘルメット取付型) NO.1175-C

        保護面 No.2

        保護面 No.2

          簡易シールド面

          簡易シールド面

            YFS-200HC ハードコートシールド

            YFS-200HC ハードコートシールド

              超軽量グラスシールド

              超軽量グラスシールド

                反射防止グラス YF-850

                反射防止グラス YF-850

                  OTOS ヘルメット取付型防災面 替レンズ

                  OTOS ヘルメット取付型防災面 替レンズ

                    バブル型保護面

                    バブル型保護面

                      防災面 レンズ部 YFS-200

                      防災面 レンズ部 YFS-200

                        防災面(ヘルメット装着用)

                        防災面(ヘルメット装着用)

                          YFH-20ヘッドギア

                          YFH-20ヘッドギア

                            メーカー トーヨーセフティー トーヨーセフティー トーヨーセフティー アズワン アズワン 山本光学 山本光学 東京硝子器械 OTOS ケニス アズワン 理研化学 アズワン
                            通常価格 12,000円 4,703円 5,200円 3,250円 1,021円 3,300円 1,084円 2,870円 1,643円 5,047円 1,224円 4,862円 1,540円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   10日目   1日目   6日目   1日目   4日目   8日目~   4日目   8日目  
                            形状 防災面 防災面 防災面 防災面 - 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面
                            用途 防塵 溶接用 - - - - 防塵 - - - - 防塵 -
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 - オプション品 本体 - オプション品 本体 オプション品 本体 オプション品
                            レンズ ポリカーボネート レンズ(大)、カバーレンズ、(黒):ポリカーボネート製 - - - - - - - - - - -

                            2重レンズ式フェースシールド No.1195のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1195-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 詳細タイプ

                            12,000円

                            ( 13,200円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            4962087602231ミゾなしヘルメット取付用

                            防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました