(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超軽量防じんメガネ NO.1341

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超軽量防じんメガネ NO.1341

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,400円
税込単価
2,640円

【特長】・額パッド付きでフィット感抜群、紫外線を99.9%カット

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ:
    ポリカーボネート
  • 質量(g):
    約29
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1341-C

クリア
4962087602040
1個

1個

2,400( 2,640円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・額パッド付きでフィット感抜群、紫外線を99.9%カット

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超軽量防じんメガネ NO.1341の型番1341-Cのページです。
型番1341-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超軽量防じんメガネ NO.1341

超軽量防じんメガネ NO.1341

    TRUSCO セーフティゴーグル ベンチレーター付

    TRUSCO セーフティゴーグル ベンチレーター付

      防塵メガネ No.1370、1371

      防塵メガネ No.1370、1371

        防じんメガネ No.1210

        防じんメガネ No.1210

          セーフティゴーグル(ワイドビュータイプ) TSG 22

          セーフティゴーグル(ワイドビュータイプ) TSG 22

            一眼型保護メガネ 小型タイプ

            一眼型保護メガネ 小型タイプ

              バーチュア(TM)保護めがねAF 11329

              バーチュア(TM)保護めがねAF 11329

                防じんメガネ 1343

                防じんメガネ 1343

                  一眼型セーフティグラス(軽量タイプ) TRS-980

                  一眼型セーフティグラス(軽量タイプ) TRS-980

                    防じんメガネ 1325

                    防じんメガネ 1325

                      オーバーグラス 1377 ナイロン

                      オーバーグラス 1377 ナイロン

                        一眼型セーフティグラス(スポーツタイプ) TSG-7104

                        一眼型セーフティグラス(スポーツタイプ) TSG-7104

                          一眼型セーフティグラス(小型タイプ)

                          一眼型セーフティグラス(小型タイプ)

                            メーカー トーヨーセフティー トラスコ中山 トーヨーセフティー トーヨーセフティー トラスコ中山 トラスコ中山 スリーエムジャパン トーヨーセフティー トラスコ中山 トーヨーセフティー トーヨーセフティー トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 2,400円 475円 1,645円 1,047円 1,131円 1,019円 970円 950円 1,905円 3,500円 2,128円 1,233円 849円
                            通常出荷日 4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   2日目   5日目   1日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目  
                            形状 二眼型メガネ ゴーグル 一眼型メガネ ゴーグル ゴーグル 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ
                            用途 防塵 防塵 - 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵
                            曇り止め -
                            UVカット
                            耐静電性 - - -

                            超軽量防じんメガネ NO.1341のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました