(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防じんメガネ 1325

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防じんメガネ 1325

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,500円
税込単価
3,850円

【特長】・傷が付きにくい特殊ハードコーティング加工・バネ付きつるでフィット感抜...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ:
    ポリカーボネート
  • 質量(g):
    約31
  • アーム材質:
    ポリカーボネート(一部塩化ビニル)
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
しゃ光度
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1325-C

クリア
4962087601197
-
1個

1個

3,500( 3,850円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・傷が付きにくい特殊ハードコーティング加工
・バネ付きつるでフィット感抜群

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防じんメガネ 1325の型番1325-Cのページです。
型番1325-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防じんメガネ 1325

防じんメガネ 1325

    セフティグラス SG-13N

    セフティグラス SG-13N

      ブルーライトカット機能付きグラス

      ブルーライトカット機能付きグラス

        安全メガネ Z-640

        安全メガネ Z-640

          二眼型セーフティグラス(塗装用) GS-77

          二眼型セーフティグラス(塗装用) GS-77

            二眼型セーフティグラス(塗装用) 替レンズ

            二眼型セーフティグラス(塗装用) 替レンズ

              二眼型セーフティグラス GS-70

              二眼型セーフティグラス GS-70

                保護メガネ SS-233N

                保護メガネ SS-233N

                  作業用老眼鏡スーパーエイジ SS-233N PLUS

                  作業用老眼鏡スーパーエイジ SS-233N PLUS

                    ミドリ安全 ゴーグル MG-257 MLF

                    ミドリ安全 ゴーグル MG-257 MLF

                      山本光学 二眼型保護めがね YX-55

                      山本光学 二眼型保護めがね YX-55

                        2眼保護めがね YS-75

                        2眼保護めがね YS-75

                          ミドリ安全 保護メガネ A-2 MM-40・45・80・90用 スペアレンズ 中サイズ

                          ミドリ安全 保護メガネ A-2 MM-40・45・80・90用 スペアレンズ 中サイズ

                            メーカー トーヨーセフティー SK-11 山本光学 ホーザン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 日本光器製作所 日本光器製作所 ミドリ安全 山本光学 アズワン ミドリ安全
                            通常価格 3,500円 1,751円 3,717円 1,105円 3,158円 1,865円 1,817円 4,264円 4,711円 3,416円 860円 2,200円 1,050円
                            通常出荷日 4日目   3日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   6日目   1日目   7日目   9日目  
                            形状 一眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ ゴーグル - - 二眼型メガネ
                            用途 防塵 - - 防塵 防塵 防塵 防塵 - - - - - -
                            規格 JIS JIS - ANSI - - JIS - - JIS - - -
                            曇り止め - - - -
                            UVカット -

                            防じんメガネ 1325のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました