(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防じんメガネ 1343

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防じんメガネ 1343

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
950円
税込単価
1,045円

【特長】UVカット・くもり止め加工レンズを使用している防じんメガネです。

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ:
    ポリカーボネート
  • 色:
    クリア
  • JANコード:
    4962087602712
  • 質量(g):
    約31
  • アーム材質:
    ポリカーボネート(一部塩化ビニル)
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1343

1個

1個

950( 1,045円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
UVカット・くもり止め加工レンズを使用している防じんメガネです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防じんメガネ 1343の型番1343のページです。
型番1343に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防じんメガネ 1343

防じんメガネ 1343

    TRUSCO セーフティゴーグル ベンチレーター付

    TRUSCO セーフティゴーグル ベンチレーター付

      RELIEF セーフティグラス クリアー

      RELIEF セーフティグラス クリアー

        RELIEF セーフティグラス クリアーミラー

        RELIEF セーフティグラス クリアーミラー

          防じんメガネ 1325

          防じんメガネ 1325

            RELIEF セーフティグラス クリアー

            RELIEF セーフティグラス クリアー

              作業メガネ 防曇レンズ

              作業メガネ 防曇レンズ

                RELIEF セーフティグラス クリアーミラー

                RELIEF セーフティグラス クリアーミラー

                  防塵メガネ(ワイドタイプ) No.1290

                  防塵メガネ(ワイドタイプ) No.1290

                    一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ)

                    一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ)

                      TRUSCO セーフティゴーグル 上下通気孔付

                      TRUSCO セーフティゴーグル 上下通気孔付

                        防じんメガネ No.1210

                        防じんメガネ No.1210

                          アズワン 保護メガネ(ジャクソンセーフティ)

                          アズワン 保護メガネ(ジャクソンセーフティ)

                            メーカー トーヨーセフティー トラスコ中山 リリーフ イチネンアクセス トーヨーセフティー イチネンアクセス TAKAGI リリーフ トーヨーセフティー トラスコ中山 トラスコ中山 トーヨーセフティー アズワン
                            通常価格 950円 475円 1,331円 1,331円 3,500円 1,418円 398円 1,160円 1,081円 2,940円 408円 1,047円 1,050円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目~   7日目   4日目   1日目~   3日目   7日目   9日目   1日目   1日目   5日目   1日目  
                            形状 一眼型メガネ ゴーグル - - 一眼型メガネ - ゴーグル - ゴーグル 一眼型メガネ ゴーグル ゴーグル -
                            用途 防塵 防塵 - - 防塵 - 防塵 - 防塵 防塵 防塵 防塵 -
                            規格 JIS ANSI - - JIS - ANSI - JIS JIS ANSI JIS -
                            曇り止め - - - - -
                            UVカット - - - -

                            防じんメガネ 1343のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました