(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーバーグラス 1377 ナイロン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1377-2G
オーバーグラス 1377 ナイロン オーバーグラス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,600円
税込単価
3,960円

【特長】・眼鏡をかけたままでも使用できるオーバーグラスタイプ。・つるの長さ、角...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ:
    ポリカーボネート
  • 質量(g):
    約41
  • フレーム材質:
    ナイロン
  • 内容量:
    1個

型番

1377-2G 解除

Loading...

 
カタログを表示

1377-2G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
しゃ光度
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1377-2G

グリーン
4962087602514
#2標準
1個

1個

3,600( 3,960円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・眼鏡をかけたままでも使用できるオーバーグラスタイプ。
・つるの長さ、角度が調節でき、額パッドも付いているのでフィット感抜群。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーバーグラス 1377 ナイロンの型番1377-2Gのページです。
型番1377-2Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーバーグラス 1377 ナイロン

オーバーグラス 1377 ナイロン

    保護めがね 1眼型 SN-770 PET-AF

    保護めがね 1眼型 SN-770 PET-AF

      山本光学 一眼型保護メガネ SN-737

      山本光学 一眼型保護メガネ SN-737

        ビーセーフプロ398 BS398CLAFシリーズ

        ビーセーフプロ398 BS398CLAFシリーズ

          保護めがね 1眼型 SN-737B PET-AF

          保護めがね 1眼型 SN-737B PET-AF

            JIS保護メガネ(フレックスフレームタイプ) YS-390PET-AFシリーズ

            JIS保護メガネ(フレックスフレームタイプ) YS-390PET-AFシリーズ

              東京硝子 保護メガネ

              東京硝子 保護メガネ

                TRUSCO 二眼型セーフティグラス

                TRUSCO 二眼型セーフティグラス

                  オーバーグラス保護めがね SN-717 PET-AF ブルー

                  オーバーグラス保護めがね SN-717 PET-AF ブルー

                    山本光学 一眼型保護メガネ SN-711

                    山本光学 一眼型保護メガネ SN-711

                      保護メガネ GARL

                      保護メガネ GARL

                        保護めがねスペクタクル形

                        保護めがねスペクタクル形

                          一眼型保護メガネ(オーバーグラス可)

                          一眼型保護メガネ(オーバーグラス可)

                            メーカー トーヨーセフティー ケニス 山本光学 アズワン ケニス アズワン 東京硝子器械 トラスコ中山 アズワン 山本光学 理研化学 アズワン 山本光学
                            通常価格 2,128円 3,732円 2,702円 1,182円 3,266円 2,755円 1,350円 1,195円 2,859円 1,693円 1,475円 6,090円 1,338円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   2日目   4日目   1日目   3日目~   1日目   1日目   2日目   4日目   1日目   1日目  
                            形状 一眼型メガネ - 一眼型メガネ - - 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ - 一眼型メガネ 二眼型メガネ - 一眼型メガネ
                            用途 防塵 - 防塵 - - - - 防塵 - - 防塵 - 防塵
                            規格 JIS - JIS - - JIS - ANSI - JIS - - JIS
                            曇り止め - - - - - -
                            UVカット - - - - - -

                            オーバーグラス 1377 ナイロンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1377-4G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード しゃ光度 内容量

                            2,128円

                            ( 2,341円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            グリーン4962087602538#4標準-

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました