(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.SR-100 シリコーンテープ【200~320個入り】

No.SR-100 シリコーンテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
66,452円 ~ 69,789円  特別価格 
税込価格
73,097円 ~ 76,768円  特別価格 

シリコンゴム系粘着剤撥水処理面用マスキングテープ。【特長】・シリコーン系の粘着...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

撥水処理(シリコーン系)をした外壁などの被着体にもよく付くシリコーンテープ

一般のマスキングテープがつきにくい撥水処理(シリコーン系)をした外壁などの被着体にも接着できるマスキングテープ。

一般のマスキングテープがつきにくい撥水処理(シリコーン系)をした外壁などの被着体にも接着できるマスキングテープ。シリコーン目地の表面にも貼ることが可能。

SR-100 シリコーンテープ

SR-100 シリコーンテープ

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15

1パック

320個入り

66,452円

53,972

( 59,369円 )

4日目

18

1パック

280個入り

69,789円

56,682

( 62,350円 )

4日目

21

1パック

240個入り

69,766円

56,663

( 62,329円 )

4日目

24

1パック

200個入り

66,458円

53,977

( 59,375円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シリコンゴム系粘着剤撥水処理面用マスキングテープ。
【特長】
・シリコーン系の粘着剤を使用しており、撥水処理(シリコーン処理など)された面にもよく接着する。
【用途】
・マスキングテープ、養生テープがつきにくい撥水処理(シリコーン系)をした外壁に。
・シリコーン目地の表面など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.SR-100 シリコーンテープ

No.SR-100 シリコーンテープ

    車両塗装用マスキングテープ No.1101-NP

    車両塗装用マスキングテープ No.1101-NP

      車両・一般塗装用マスキングテープ No.110

      車両・一般塗装用マスキングテープ No.110

        建築塗装用マスキングテープ No.550-N

        建築塗装用マスキングテープ No.550-N

          カモ井 マスキングテープシーリング用(7巻パック)青

          カモ井 マスキングテープシーリング用(7巻パック)青

            印刷入り和紙粘着テープ

            印刷入り和紙粘着テープ

              テサテープ マスキングテープ 4302 白

              テサテープ マスキングテープ 4302 白

                耐熱用クレープマスキングテープ

                耐熱用クレープマスキングテープ

                  3M 超高分子量ポリエチレンテープ(再剥離)白 5421 100X30

                  3M 超高分子量ポリエチレンテープ(再剥離)白 5421 100X30

                    クレープテープNo.337TN

                    クレープテープNo.337TN

                      シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.12mm)

                      シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.12mm)

                        ポリエステルテープ Y-5533

                        ポリエステルテープ Y-5533

                          メーカー カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 テサ テサ スリーエムジャパン ニチバン カモ井加工紙 スリーエムジャパン
                          通常価格 66,452円 43,038円 43,038円 32,729円 597円 62,544円 455円 579円 74,206円 496円 618円 439円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目~   7日目   4日目   4日目~   1日目   7日目   1日目~   1日目   9日目  
                          基材 和紙 和紙 和紙 和紙 - - クレープ紙 クレープ紙 - クレープ紙 和紙 -
                          粘着剤 シリコーン系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - - ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 -
                          粘着力 2.94N/10mm 1.84N/10mm 1.90N/10mm 2.15N/10mm - - 4.0N/10mm 4.7N/10mm - 1.86N/10mm 1.72N/10mm -
                          イエロー系 イエロー系 ブラウン系 ホワイト系 ブルー系 - イエロー系 ブラウン系 - ホワイト系 ブルー系 -
                          テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 - 50 50 - 50 18 -

                          No.SR-100 シリコーンテープのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q シリコーン系粘着剤で他の色はありますか?
                          A
                          黄色のみとなります。

                          マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました