(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N550-N-6-18-W-PACK
建築塗装用マスキングテープ No.550-N【100~2,000個入り】 ケンチクトソウヨウマスキングテープ NO.550-N

建築塗装用マスキングテープ No.550-N N550-N-6-18-W-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
52,257円 44,941円
税込単価
57,483円 49,435円

ゴム系粘着剤建築・一般塗装用マスキングテープ。【特長】・耐候性に優れており、外...

詳細情報を確認する

型番

N550-N-6-18-W-PACK 解除

Loading...

N550-N-6-18-W-PACK の仕様・寸法情報

商品情報

外壁から内装の養生まで幅広い用途に使用できるマスキングテープNo.550-N

建築現場で活躍する幅広い用途をもったマスキングテープ。

建築現場で活躍する幅広い用途をもったマスキングテープ。

作業効率の高い建築塗装用のマスキングテープ No.550-N

作業効率の高い建築塗装用のマスキングテープ No.550-N

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N550-N-6-18-W-PACK

6

1パック

2,000個入り

52,257円

44,941

( 49,435円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ゴム系粘着剤建築・一般塗装用マスキングテープ。
【特長】
・耐候性に優れており、外壁から内装の養生まで幅広い用途に使用できる。
【用途】
・建築現場の外壁や内装の養生に。

Loading...

N550-N-6-18-W-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

建築塗装用マスキングテープ No.550-Nの型番N550-N-6-18-W-PACKのページです。
型番N550-N-6-18-W-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

建築塗装用マスキングテープ No.550-N

建築塗装用マスキングテープ No.550-N

    車両・一般塗装用マスキングテープ No.110

    車両・一般塗装用マスキングテープ No.110

      カブキS 建築塗装用マスキングテープ

      カブキS 建築塗装用マスキングテープ

        車両塗装用マスキングテープ No.1101-NP

        車両塗装用マスキングテープ No.1101-NP

          マスキングテープ(塗装用)

          マスキングテープ(塗装用)

            耐熱用マスキングテープ

            耐熱用マスキングテープ

              マスキングテープ 建築塗装用 No.720

              マスキングテープ 建築塗装用 No.720

                車両用マスキングテープ No.2311

                車両用マスキングテープ No.2311

                  テサテープ マスキングテープ 4302 白

                  テサテープ マスキングテープ 4302 白

                    車両用マスキングテープ 241

                    車両用マスキングテープ 241

                      マスキングテープ 222H(ミントグリーン)

                      マスキングテープ 222H(ミントグリーン)

                        マスキングテープ 2311H

                        マスキングテープ 2311H

                          マスキングテープ 143N

                          マスキングテープ 143N

                            メーカー カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 nitoms テサ 日東電工 ニチバン テサ ニチバン ニチバン ニチバン スリーエムジャパン
                            通常価格 32,729円 43,038円 28,222円 43,038円 626円 243円 690円 45円 455円 51円 373円 413円 463円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目   3日目~   4日目~   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            基材 和紙 和紙 和紙 和紙 - クレープ紙 - 和紙 クレープ紙 和紙 和紙 和紙 平面紙
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系
                            粘着力 2.15N/10mm 1.90N/10mm 2.07N/10mm 1.84N/10mm - 3.4N/10mm - 1.02N/10mm 4.0N/10mm 1.18N/10mm 1.05N/10mm 1.02N/10mm 1.00N/10mm
                            ホワイト系 ブラウン系 イエロー系 イエロー系 - ホワイト系 - イエロー系 イエロー系 ブラウン系 グリーン系 イエロー系 グリーン系
                            テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 50 18 - 50 18 18 18 18

                            建築塗装用マスキングテープ No.550-Nのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            製品仕上げ面に傷や打痕が付かない為の養生用として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/30
                            今迄は巾24を使用しておりましたが 広い範囲の養生用として購入。

                            粘着力がありつつ、何度も貼ったり剥がしたりが可能。
                            剥がした後のベタ付きも無くて とても便利に使っています。
                            しっかりした素材の割に手で切れるのも助かっています。

                            数年貼っていても 剥がした跡もキレイでオススメです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品仕上げ面に傷や打痕が付かない為の養生用として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/30
                            今迄は巾24を使用しておりましたが 広い範囲の養生用として購入。

                            粘着力がありつつ、何度も貼ったり剥がしたりが可能。
                            剥がした後のベタ付きも無くて とても便利に使っています。
                            しっかりした素材の割に手で切れるのも助かっています。

                            数年貼っていても 剥がした跡もキレイでオススメです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 車両用にも使用できますか?
                            A
                            車両は使用できません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N550-N-18-18-W-PACK
                            N550-N-20-18-W-PACK
                            N550-N-24-18-W-PACK
                            N550-N-60-18-W-PACK
                            N550-N-75-18-W-PACK
                            N550-N-9-18-W-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)

                            54,965円

                            ( 60,462円 )

                            700個入り

                            1パック -

                            4日目

                            18

                            52,367円

                            ( 57,604円 )

                            600個入り

                            1パック -

                            4日目

                            20

                            52,394円

                            ( 57,633円 )

                            500個入り

                            1パック -

                            4日目

                            24

                            52,367円

                            ( 57,604円 )

                            200個入り

                            1パック -

                            4日目

                            60

                            32,729円

                            ( 36,002円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            7日目

                            75

                            47,130円

                            ( 51,843円 )

                            1,200個入り

                            1パック -

                            4日目

                            9

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました