(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
No.8500AL フローリング養生用 クレープテープ
  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引

No.8500AL フローリング養生用 クレープテープ【24~30個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
10,886円 ~ 17,416円  特別価格 
税込価格
11,975円 ~ 19,158円  特別価格 
通常出荷日
4日目
フローリング養生用クレープテープ。
【特長】
・クレープ紙を基材としており、燃やしても有害ガスがほとんど発生しない。
・特殊アクリル系粘着剤を使用しているので、フローリングを痛めることが少ない。
・あらゆる養生シートを確実に固定する。
【用途】
・フローリングの養生に。

No.8500AL フローリング養生用 クレープテープのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    床とクッションフロア貼り付け
    評価 5.0満足度:5.02018/11/27
    いつでもはがせるようにマスキングテープの上に両面テープを貼り付けて使用
    粘着力もあり、剥がしやすくて良いです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.8500AL フローリング養生用 クレープテープ

No.8500AL フローリング養生用 クレープテープ

    床養生用カットエースFG

    床養生用カットエースFG

      養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500 1巻

      養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500 1巻

        日本緑十字 マット固定用テープ

        日本緑十字 マット固定用テープ

          養生用クロステープ 養生一番

          養生用クロステープ 養生一番

            養生用布粘着テープ ニトクロステープNo.7503

            養生用布粘着テープ ニトクロステープNo.7503

              ターピー養生クロステープ

              ターピー養生クロステープ

                床養生用テープ No.395N

                床養生用テープ No.395N

                  養生テープ セキスイ フィットライトテープ No.738

                  養生テープ セキスイ フィットライトテープ No.738

                    養生用布粘着テープ(塗装養生用)  No.3372

                    養生用布粘着テープ(塗装養生用) No.3372

                      パイオラン 建築用養生テープ

                      パイオラン 建築用養生テープ

                        外装塗装養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500シリーズ

                        外装塗装養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500シリーズ

                          No.148 養生布テープ

                          No.148 養生布テープ

                            メーカー カモ井加工紙 光洋化学 日東電工 日本緑十字社 菊水テープ 日東電工 萩原工業 日東電工 アズワン マクセルスリオンテック ダイヤテックス 日東電工 寺岡製作所
                            通常価格 10,886円 307円 357円 1,799円 364円 7,800円 260円 173円 420円 230円 475円 383円 14,805円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目  
                            テープ厚(mm) 0.16 - 0.316 0.175 0.117 0.302 0.14 - 0.105 0.29 0.16 - 0.31
                            グリーン - レッド ブラック グリーン - グリーン - - - スカイブルー - ホワイト
                            粘着力 2.7N/10mm - 3.34N/10mm - 2.3N/10mm - 3N/10mm(対ステンレス) - 2.2N/10mm(目安) - 3.6N/10mm - 8.34N(850gf)/幅25mm
                            引張強度 45.0N/15mm - 70N/10mm - 35N/10mm - 53.6N/10mm 12.6N/10mm 40N/10mm(目安) - 59N/10mm - 183.9N(18.8kgf)/幅25mm
                            伸び(%) 10 - - - - - - - - - - - 10

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。