(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N6708-25-25-GR-PACK
No.6708 吹付塗装用 布粘着テープ【60~120個入り】 NO.6708 フキツケトソウヨウ ヌノネンチャクテープ

No.6708 吹付塗装用 布粘着テープ N6708-25-25-GR-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,757円
税込単価
26,133円

吹付塗装用布粘着テープ。【特長】・基材が柔軟で、被着体に良くなじむ。・手切れ性...

詳細情報を確認する

型番

N6708-25-25-GR-PACK 解除

Loading...

N6708-25-25-GR-PACK の仕様・寸法情報

商品情報

No.6708 吹付塗装用 布粘着テープの仕様

No.6708 吹付塗装用 布粘着テープの外観

No.6708 吹付塗装用 布粘着テープの外観

試験項目測定値
品番6708
基材スフ布
厚さ(mm)0.27
粘着力(N/10mm)3.33
引張強度(N/15mm)83.3
伸び(%)7.0
  • ※ 試験方法はJIS-Z-0237により行う。
  • ※ 特性値は測定値で、保証値ではありません。
  • ※ テープの保管について:テープは直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。

使用上のご注意

  • 塗装用、防水用として開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
  • 被着体によっては不適合な場合も考えられますので、問題のないことを確認の上、ご使用下さい。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N6708-25-25-GR-PACK

25

1パック

120個入り

23,757( 26,133円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

吹付塗装用布粘着テープ。
【特長】
・基材が柔軟で、被着体に良くなじむ。
・手切れ性も良好。
【用途】
・吹付塗装時の養生に。

N6708-25-25-GR-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

No.6708 吹付塗装用 布粘着テープの型番N6708-25-25-GR-PACKのページです。
型番N6708-25-25-GR-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.6708 吹付塗装用 布粘着テープ

No.6708 吹付塗装用 布粘着テープ

    No.6800 吹付塗装用 布粘着テープ

    No.6800 吹付塗装用 布粘着テープ

      No.6500 吹付塗装用 布粘着テープ(ブルークロス)

      No.6500 吹付塗装用 布粘着テープ(ブルークロス)

        No.6200 包装用布粘着テープ

        No.6200 包装用布粘着テープ

          No.6000 吹付塗装用 布粘着テープ

          No.6000 吹付塗装用 布粘着テープ

            No.6000N 包装用布粘着テープ

            No.6000N 包装用布粘着テープ

              布粘着テープ(エコノミータイプ軽量物梱包用)

              布粘着テープ(エコノミータイプ軽量物梱包用)

                MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8001

                MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8001

                  ベストクロステープ No.756

                  ベストクロステープ No.756

                    布粘着テープ,切断方法:手で切断可能

                    布粘着テープ,切断方法:手で切断可能

                      No.3356 布テープ

                      No.3356 布テープ

                        再生PET布テープ No.601S

                        再生PET布テープ No.601S

                          No.3450 布テープ

                          No.3450 布テープ

                            メーカー カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 トラスコ中山 古藤工業 日東電工 ニチバン マクセルスリオンテック 積水化学工業 マクセルスリオンテック
                            通常価格 23,664円 18,890円 24,140円 20,407円 34,981円 31,271円 309円 8,769円 861円 282円 10,285円 555円 16,157円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            グリーン・ライトグリーン グリーン・ライトグリーン ブルー・ライトブルー ブラウン ブラウン ブラウン ダンボール色 ブラウン - - ダンボール色 / イエロー ダンボール色 -
                            テープ長さ(m) 25 25 25 25 25 25 25 25 - 25 25 25 50
                            テープ厚(mm) 0.27 0.29 0.32 0.21 0.32 0.33 0.21 0.2 0.23 0.2 0.22 0.215 0.14
                            基材 布(スフ) 布(スフ) 布(スフ) 布(スフ) 布(スフ) 布(スフ) 布(ラミネート有) - 布(スフ) - 布(ラミネート有) - 布(ラミネート有)
                            粘着力 3.12N/10mm 3.40N/10mm 2.35N/10mm 2.40N/10mm 2.35N/10mm 2.36N/10mm 3 5.2N/10mm 24.20N/25mm - 9.80N/10mm - 7.45N/10mm

                            No.6708 吹付塗装用 布粘着テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q フローリングにも使用できますか?
                            A
                            使用不可です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N6708-30-25-GR-PACK
                            N6708-38-25-GR-PACK
                            N6708-50-25-GR-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)

                            28,396円

                            ( 31,236円 )

                            120個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            30

                            28,810円

                            ( 31,691円 )

                            96個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            38

                            23,664円

                            ( 26,030円 )

                            60個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            50

                            布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました