吹付塗装用布粘着テープ。【特長】・基材が柔軟で被着体によくなじみ、手切れの良い...
No.6500 吹付塗装用 布粘着テープ(ブルークロス)の外観
試験項目 | 測定値 |
---|---|
品番 | 6500 |
基材 | スフ布 |
厚さ(mm) | 0.30 |
粘着力(N/10mm) | 3.32 |
引張強度(N/15mm) | 93.7 |
伸び(%) | 10.0 |
型番 |
テープ幅(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
19
| 1パック 120個入り | 24,140円 21,091円 ( 23,200円 ) | 4日目 | |
25
| 1パック 120個入り | 31,896円 27,749円 ( 30,524円 ) | 4日目 | |
30
| 1パック 120個入り | 38,203円 31,341円 ( 34,475円 ) | 4日目 | |
38
| 1パック 96個入り | 38,757円 31,738円 ( 34,912円 ) | 4日目 | |
50
| 1パック 60個入り | 31,896円 27,749円 ( 30,524円 ) | 4日目 | |
75
| 1パック 48個入り | 38,277円 31,341円 ( 34,475円 ) | 4日目 | |
100
| 1パック 36個入り | 38,222円 31,342円 ( 34,476円 ) | 4日目 |
Loading...
吹付塗装用布粘着テープ。
【特長】
・基材が柔軟で被着体によくなじみ、手切れの良いテープ。
・細幅から広幅までサイズバリエーションが豊富。
【用途】
・吹付塗装時の養生に。