吹付塗装用布粘着テープ。【特長】・吹き付け塗装の養生に適したテープ。・手切れが...
No.6000 吹付塗装用 布粘着テープの外観
試験項目 | 測定値 |
---|---|
品番 | 6000 |
基材 | スフ布 |
厚さ(mm) | 0.30 |
粘着力(N/10mm) | 2.98 |
引張強度(N/15mm) | 96.3 |
伸び(%) | 10.0 |
型番 |
テープ幅(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
25
| 1パック 120個入り | 34,981円 28,659円 ( 31,525円 ) | 4日目 | |
30
| 1パック 120個入り | 42,481円 34,770円 ( 38,247円 ) | 4日目 | |
38
| 1パック 96個入り | 42,522円 34,897円 ( 38,387円 ) | 4日目 | |
50
| 1パック 60個入り | 34,981円 28,659円 ( 31,525円 ) | 4日目 | |
75
| 1パック 48個入り | 41,978円 34,392円 ( 37,831円 ) | 4日目 | |
100
| 1パック 36個入り | 41,978円 34,392円 ( 37,831円 ) | 4日目 |
Loading...
吹付塗装用布粘着テープ。
【特長】
・吹き付け塗装の養生に適したテープ。
・手切れが良く、耐水性・密着性に優れている。
【用途】
・吹付塗装時の養生に。